Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Tuercas Hembra Moleteadas
Catálogos
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Tuercas Hembra Moleteadas
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-202-1K | Laiton | 1/8 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Ver producto |
SS-202-1K | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Ver producto |
SS-402-1K | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Ver producto |
SS-812-1K | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.