text.skipToContent text.skipToNavigation

Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Juntas planas

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Juntas planas

Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
304L-12-RSNB-2 Acier inoxydable 304L - - - - Ver producto
304L-16-RSNB-2 Acier inoxydable 304L - - - - Ver producto
304L-2-RSNB-2 Acier inoxydable 304L - - - - Ver producto
304L-4-RSNB-2 Acier inoxydable 304L - - - - Ver producto
304L-6-RSNB-2 Acier inoxydable 304L - - - - Ver producto
CU-12-RP-2 Cuivre - - - - Ver producto
CU-2-RP-2 Cuivre - - - - Ver producto
CU-4-RG-2 Cuivre - - - - Ver producto
CU-4-RP-2 Cuivre - - - - Ver producto
CU-6-RP-2 Cuivre - - - - Ver producto
CU-8-RG-2 Cuivre - - - - Ver producto
CU-8-RP-2 Cuivre - - - - Ver producto
S-12-RS-2V Acier au carbone - - - - Ver producto
S-16-RS-2V Acier au carbone - - - - Ver producto
S-2-RS-2V Acier au carbone - - - - Ver producto
S-4-RS-2B Acier au carbone - - - - Ver producto
S-4-RS-2V Acier au carbone - - - - Ver producto
S-6-RS-2V Acier au carbone - - - - Ver producto
S-8-RS-2V Acier au carbone - - - - Ver producto
SS-12-RS-2B Acier inoxydable - - - - Ver producto
SS-12-RS-2V Acier inoxydable - - - - Ver producto
SS-12-RSD-2V Acier inoxydable - - - - Ver producto
SS-16-RS-2V Acier inoxydable - - - - Ver producto
SS-16-RSD-2V Acier inoxydable - - - - Ver producto
SS-20-RS-2V Acier inoxydable - - - - Ver producto
SS-2-RS-2V Acier inoxydable - - - - Ver producto
SS-2-RSD-2V Acier inoxydable - - - - Ver producto
SS-4-RP-2 Acier inoxydable - - - - Ver producto
SS-4-RS-2B Acier inoxydable - - - - Ver producto
SS-4-RS-2V Acier inoxydable - - - - Ver producto
SS-4-RSD-2V Acier inoxydable - - - - Ver producto
SS-6-RS-2B Acier inoxydable - - - - Ver producto
SS-6-RS-2V Acier inoxydable - - - - Ver producto
SS-6-RSD-2V Acier inoxydable - - - - Ver producto
SS-8-RS-2B Acier inoxydable - - - - Ver producto
SS-8-RS-2V Acier inoxydable - - - - Ver producto
SS-8-RSD-2V Acier inoxydable - - - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.