text.skipToContent text.skipToNavigation

Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tuercas, Juntas y Accesorios — Juntas planas

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tuercas, Juntas y Accesorios — Juntas planas

Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
CU-12-VCR-2 Cuivre - - - - Ver producto
CU-16-VCR-2 Cuivre - - - - Ver producto
CU-2-VCR-2 Cuivre - - - - Ver producto
CU-4-VCR-2 Cuivre - - - - Ver producto
CU-4-VCR-2-GR Cuivre - - - - Ver producto
CU-8-VCR-2 Cuivre - - - - Ver producto
CU-8-VCR-2-GR Cuivre - - - - Ver producto
NI-12-VCR-2 Nickel - - - - Ver producto
NI-12-VCR-2-GR Nickel - - - - Ver producto
NI-12-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - Ver producto
NI-12-VCR-2-VS Nickel - - - - Ver producto
NI-16-VCR-2 Nickel - - - - Ver producto
NI-16-VCR-2-GR Nickel - - - - Ver producto
NI-16-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - Ver producto
NI-2-VCR-2 Nickel - - - - Ver producto
NI-2-VCR-2-VS Nickel - - - - Ver producto
NI-4-VCR-2 Nickel - - - - Ver producto
NI-4-VCR-2-BL Nickel - - - - Ver producto
NI-4-VCR-2-GR Nickel - - - - Ver producto
NI-4-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - Ver producto
NI-4-VCR-2-GR-VS-BL Nickel - - - - Ver producto
NI-4-VCR-2-VS Nickel - - - - Ver producto
NI-4-VCR-2-VS-BL Nickel - - - - Ver producto
NI-4-VCR-2-ZCT-VS Nickel - - - - Ver producto
NI-4-VCR-2-ZC-VS Nickel - - - - Ver producto
NI-8-VCR-2 Nickel - - - - Ver producto
NI-8-VCR-2-GR Nickel - - - - Ver producto
NI-8-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - Ver producto
NI-8-VCR-2-VS Nickel - - - - Ver producto
NI-8-VCR-2-VS-BL Nickel - - - - Ver producto
NI-8-VCR-2-ZC-VS Nickel - - - - Ver producto
SS-10-VCR-2 Acier inoxydable 316L - - - - Ver producto
SS-12-VCR-2 Acier inoxydable 316L - - - - Ver producto
SS-12-VCR-2-GR Acier inoxydable 316L - - - - Ver producto
SS-12-VCR-2-GR-VS Acier inoxydable 316L - - - - Ver producto
SS-12-VCR-2-VS Acier inoxydable 316L - - - - Ver producto
SS-16-VCR-2 Acier inoxydable 316L - - - - Ver producto
SS-16-VCR-2-GR Acier inoxydable 316L - - - - Ver producto
SS-16-VCR-2-GR-VS Acier inoxydable 316L - - - - Ver producto
SS-16-VCR-2-VS Acier inoxydable 316L - - - - Ver producto
SS-2-VCR-2 Acier inoxydable 316L - - - - Ver producto
SS-2-VCR-2-VS Acier inoxydable 316L - - - - Ver producto
SS-4-VCR-2 Acier inoxydable 316L - - - - Ver producto
SS-4-VCR-2-BL Acier inoxydable 316L - - - - Ver producto
SS-4-VCR-2-GR Acier inoxydable 316L - - - - Ver producto
SS-4-VCR-2-GR-BL Acier inoxydable 316L - - - - Ver producto
SS-4-VCR-2-GR-VS Acier inoxydable 316L - - - - Ver producto
SS-4-VCR-2-GR-VS-BL Acier inoxydable 316L - - - - Ver producto
SS-4-VCR-2-KN-VS Acier inoxydable 316L - - - - Ver producto
SS-4-VCR-2-MR-VS Acier inoxydable 316L - - - - Ver producto
SS-4-VCR-2-VS Acier inoxydable 316L - - - - Ver producto
SS-4-VCR-2-VS-BL Acier inoxydable 316L - - - - Ver producto
SS-4-VCR-2-ZCT-VS Acier inoxydable 316L - - - - Ver producto
SS-4-VCR-2-ZC-VS Acier inoxydable 316L - - - - Ver producto
SS-8-VCR-2 Acier inoxydable 316L - - - - Ver producto
SS-8-VCR-2-BL Acier inoxydable 316L - - - - Ver producto
SS-8-VCR-2-GR Acier inoxydable 316L - - - - Ver producto
SS-8-VCR-2-GR-VS Acier inoxydable 316L - - - - Ver producto
SS-8-VCR-2-VS Acier inoxydable 316L - - - - Ver producto
SS-8-VCR-2-VS-BL Acier inoxydable 316L - - - - Ver producto
SS-8-VCR-2-ZC-VS Acier inoxydable 316L - - - - Ver producto
T-8-VCR-2 PTFE - - - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.