text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelokチューブ継手

Swagelok®チューブ継手/アダプター

漏れを削減し、ダウンタイム(停止時間)を短縮するには、2個のフェルールを使用したSwagelokチューブ継手をご使用ください。漏れの無いシール性能、優れたチューブ・グリップ力、耐振性は、再取り付け後も変わりません。

チューブ継手 | 容易に取り付けることができるため、作業負担が軽減されます。
チューブ・アダプター | さまざまな接続を実現し、アライメント(位置合わせ)に関する問題を解消します。

すべてのチューブ継手/アダプターを見る

スウェージロックの継手は、さまざまな業界において漏れのリスクやコストがかさむダウンタイム(停止時間)を削減します。アドバンス・バック・フェルール設計によって応力を分散することで振動、曲げ、たわみに耐える一方で、浸炭処理(特許)により耐食性を損なうことなく強度を高めています。Swagelokチューブ継手は取り付けや再取り付けが容易で、他の継手と比べて労力がかかりません。

チューブ継手およびアダプター継手の材質は、使用する流体に合わせて複数の合金から選択することが可能です。また、専門スタッフから適切な取り付け方法を学ぶことができる トレーニング も併せてご利用いただけます。Swagelokチューブ・アダプターは、すべてのSwagelokチューブ継手に使用できるため、特殊なエルボーやティーを在庫する必要はありません。ステンレス鋼製Swagelokチューブ継手は、316ステンレス鋼チューブおよび316ステンレス鋼チタニウム合金チューブを取り付け、ECE R110の要件でテストを行っているほか、EC-79認証も取得しています。スウェージロックは、NACE MR0175/ISO 15156およびMR0103の 冶金学的要件を満たす 材質の継手を取り揃えています。また、合金2507製および6MO製の継手は、標準でNORSOK M-630およびM-650に準拠しています。

専門スタッフに相談する

튜브 피팅 및 튜브 어댑터 카테고리

로우 데드 볼륨 유니온

로우 데드 볼륨 유니온

Swagelok® 저 무용 용적 튜브 피팅은 혹독한 환경에서도 산업용 유체 시스템의 전반적인 효율을 안정적으로 향상시킬 수 있도록 설계되었습니다.

리듀서

리듀서

튜브 피팅 리듀싱 직선형 및 티는 다양한 재질로 공급 가능하며, 손쉬운 설치와 일관적인 측정 가능성을 제공합니다.

방충 피팅

방충 피팅

곤충 또는 이물질이 막히거나 시스템을 손상시키는 것을 방지하는 메시 와이어 스크린이 있는 방충 피팅(벤트 프로텍터)을 찾아보십시오.

소켓 용접 피팅

소켓 용접 피팅

소켓 용접 튜브 피팅은 소구경 유체 시스템에서 올바른 정렬을 지원합니다. 폭넓은 애플리케이션에 적합하도록 다양한 크기와 구성으로 공급됩니다.

수나사 코넥터

수나사 코넥터

다양한 재질, 크기, 구성으로 공급 가능한 수나사 커넥터 튜브 피팅은 진동 피로 내성이 있는 누설 없는 밀폐를 제공합니다.

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

전위 페럴, 후위 페럴, 너트, 가스켓, O-링, 간격 측정 검사기, 렌치 등의 튜브 피팅 교체 부품 및 액세서리를 알아보십시오.

암나사 코넥터

암나사 코넥터

폭넓은 재질, 크기, 구성으로 공급 가능한 암나사 커넥터 튜브 피팅은 진동 피로 내성이 있는 누설 없는 밀폐를 제공합니다. 

유니온

유니온

다양한 재질과 크기의 직선형, 엘보우, 티, 크로스 튜브 피팅 유니온은 탁월한 진동 피로 내성과 튜브 지지 기능을 제공합니다.

제로 볼륨 리듀서

제로 볼륨 리듀서

산업용 유체 시스템의 전반적인 효율을 안정적으로 높일 수 있도록 설계된 무용적 튜브 피팅 리듀서를 찾아보십시오.

캡 및 플러그

캡 및 플러그

튜브 피팅 캡 및 플러그는 광범위한 애플리케이션에서 누설 없는 밀폐를 보장하고 시스템 안전을 강화할 수 있는 다양한 재질과 크기로 공급 가능합니다.

튜브 어댑터

튜브 어댑터

직선형, 엘보우, 티 튜브 어댑터는 Swagelok® 튜브 피팅과 다양한 다른 유형의 연결구 사이에 피팅 대 피팅 연결을 지원합니다. 

판넬용

판넬용

판넬용 튜브 피팅 및 어댑터는 파티션의 양쪽 면 사이에 연결을 만들 수 있도록 설계되었으며, 애플리케이션에 맞는 다양한 크기와 연결구로 공급 가능합니다.

포트코넥터

포트코넥터

Swagelok® 포트 커넥터는 피팅 대 피팅 연결을 지원하며, 설치 후 일관적인 측정 가능성을 제공하고, 분리 및 재조립이 쉽습니다.

퓨저블 튜브 어댑터

퓨저블 튜브 어댑터

퓨저블 튜브 어댑터 피팅은 지정된 온도에서 압력을 대기로 방출함으로써 산업용 유체 시스템의 전반적인 안전을 강화합니다.

チューブ継手/アダプターのカタログ

Swagelokチューブ継手およびチューブ・アダプターは、1/16~2 インチ、2~50 mmの幅広いチューブ外径サイズおよび豊富な形状があり、ケミカル・プロセス、サワー・ガス(硫化水素)などの各種アプリケーションにおいて優れた耐食性を備えたさまざまな材料で製造されています。構成部品とその材質、最高使用圧力/温度、ツール/アクセサリー、取り付け方法などの詳細な製品情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

Fluidsysteme mit leckagefreien Rohrverschraubungen von Swagelok<sup>®</sup>

Erfahren Sie mehr über unsere Rohrverschraubungen für mittleren und hohen Druck

Sind Sie auf der Suche nach Verschraubungen, die für Drücke von über 11.000 psi geeignet sind? Informieren Sie sich über unsere Rohrverschraubungen der Serie FK für mittleren Druck, die für Anwendungen bis zu 22.500 psi (1.551 bar) ausgelegt sind, sowie über unsere Konus-/Gewindeverschraubungen, die für Anwendungen bis zu 60.000 psi (4.134 bar) ausgelegt sind.

Ihre Auswahl an höheren Druckstufen

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Swagelok-Rohrverschraubungen mit Gewinde
Verschraubungen—eine Einleitung: Ermittlung der Größe und Steigung von Gewinden

Selbst erfahrene Experten haben manchmal Schwierigkeiten damit, Gewinde eindeutig zu bestimmen. Erfahren Sie von Andy Hitchcock, Product Manager bei Swagelok, wie Sie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mithilfe von Messschieber, Gewindeschablone und Gewindeidentifikationshilfe ermitteln.

Arbeiter auf einer Ölplattform
Holen Sie mit Klemmringverschraubungen mehr aus Ihren Öl- und Gasanlagen heraus

Informieren Sie sich über unsere Klemmringverschraubungen für Offshore-Öl- und Gasanlagen mit mittlerem Druck und welche Vorteile diese gegenüber Konus-/Gewindeverschraubungen im Hinblick auf Installationszeiten und Leistung bieten.

Ein Mitarbeiter von Shenyang Blower Works an einem Fluidsystem mit Swagelok-Komponenten
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert

Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.

Probleme vermeiden—mit den Rohradaptern von Swagelok
Wie Sie mit den Rohradaptern von Swagelok Ausrichtungsprobleme einfach umgehen können

Mit Rohradaptern können schwierige Ausrichtungspositionen gelöst und gleichzeitig Lagerbestände verringert werden. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie mit den Rohradaptern von Swagelok® für eine leckagefreie Abdichtung ohne Ausrichtungsprobleme sorgen.

Rohrverschraubungen und Adapter von Swagelok

Seit 1947 ist Swagelok führend in der Entwicklung von Rohrverschraubungstechnologie, die in industriellen Fluidsystemanwendungen in nahezu jeder Branche eingesetzt wird.

Der Gründer von Swagelok über seine revolutionäre Rohrverschraubung

Über 75 Jahre später ist die Rohrverschraubung von Swagelok mit ihrem einzigartigen Scharnier-Spann-Effekt nach wie vor ein zuverlässiger Garant für einen dauerhaften und leckagefreien Systembetrieb. Der Kraftschluss wird über den Scharnier-Spann-Effekt erzielt, um in vier Schlüsselbereichen für optimale Leistung zu sorgen:

Rohrklemmung

Durch den Scharnier-Spann-Effekt wird der Rohrkontakt / die Rohrklemmung für besseren Halt verstärkt.

Gasdichtigkeit

Der Schleif-/Poliervorgang des vorderen Klemmrings sorgt für konzentrierte Kontaktzonen auf dem Rohr und der Körperschräge für eine solidere Abdichtung.

Vibrationsfestigkeit

Der Spannbereich isoliert Belastungskerben bei der Rohrerfassung besser und sorgt damit für einen erhöhten Widerstand gegen Biegungen, Ablenkungen und Vibrationen.

swagelok tube fitting design

Auslegung der Rohrverschraubungen von Swagelok®

Die fortschrittliche Geometrie mit Scharnier-Spann-Effekt am hinteren Klemmring ist Standard bei allen 1/4 bis 1 Zoll und 6 bis 25 mm Swagelok-Rohrverschraubungen aus Edelstahl, um Monteuren bei der Herstellung konsistenter, leckagefreier Rohrverbindungen zu helfen. In diesen Größen tragen das patentierte Einsatzhärteverfahren und die speziell konstruierte Geometrie zum einzigartigen technischen Vorteil des hinteren Klemmrings von Swagelok bei. Durch die Geometrie des hinteren Klemmrings kommt es zu einem verbesserten Scharnier-Spann-Effekt.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.