VCO®-Verschraubungen mit O-Ring — Ersatzteile und Zubehör — Überwurfmuttern
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
VCO®-Verschraubungen mit O-Ring — Ersatzteile und Zubehör — Überwurfmuttern
Einfache Montage auf engem Raum mit Swagelok VCO® Mehrzweck-Verschraubungen für allgemeine industrielle, hochreine und Hochdruck-Anwendungen.
Raccords à étanchéité de surface par joint torique VCO®:
Dimensions de 1/8 à 1 po, Acier inoxydable 316 ou 316L, Raccords pour tubes, NPT, filetage SAE et à souder
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-4-VCO-4 | Laiton | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO femelle | - | - | Produkt anzeigen |
B-8-VCO-4 | Brass | 1/2 in. | Female VCO O-Ring Face Seal Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
SS-12-VCO-4 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female VCO O-Ring Face Seal Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
SS-16-VCO-4 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female VCO O-Ring Face Seal Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4-VCO-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female VCO O-Ring Face Seal Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8-VCO-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female VCO O-Ring Face Seal Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.