Фитинги Swagelok с торцевым кольцевым уплотнением VCO®
Простые в сборке фитинги Swagelok VCO® с кольцевым торцевым уплотнением имеют конструкцию из металла и эластомера, полностью заключенное в корпус фитинга, что позволяет легко, быстро и герметично устанавливать их в высокочистые и общепромышленные системы.
Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO®Фитинги Swagelok с торцевым кольцевым уплотнением VCO® работают при высоком и критическом вакуумном давлении в широком диапазоне температур. Герметизирующее уплотнительное кольцо полностью находится в корпусе фитинга, и его максимальная эффективность и гладкая поверхность сальника способствует надежному уплотнению. Уплотнительные кольца выпускаются из различных материалов, что обеспечивают максимальную совместимость.
Наши фитинги с уплотнительным кольцом для вакуумных муфт (VCO®) легко собираются, что минимизирует время монтажа, делая их идеальным решением, когда может требоваться замена или частое обслуживание. Их допускается использовать в ограниченном пространстве, так как для установки не требуется осевой зазор. Поскольку конструкция фитингов с торцевым уплотнением имеет меньшую площадь захвата и является более 'чистой', чем трубные обжимные фитинги, что ограничивает возможность загрязнения, фитинги Swagelok VCO® также можно широко использовать в системах высокой степени чистоты.
Нужна помощь с выбором фитингов?
VCO® Oリング式面シール継手のカテゴリー
Каталоги фитингов с торцевым кольцевым уплотнением VCO
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
■ サイズ:1/8 インチから1 インチまで/■ 材質:316ステンレス鋼または316Lステンレス鋼/■ エンド・コネクション・タイプ:チューブ、NPT、SAEねじ、溶接
Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®
Swagelok 튜브 피팅은 검증된 설계, 정밀 제조 공정, 최고급 원자재로 생산되므로 안전성과 신뢰성 측면에서 고객의 가장 높은 기대치도 충족할 수 있습니다.
장점 알아보기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
피팅 소개: 나사 크기 및 피치 식별
경력이 많은 전문가도 가끔 나사산을 확인하기 어려울 때가 있습니다. Swagelok 제품 매니저 Andy Hitchcock이 캘리퍼, 피치 게이지, 나사산 식별 가이드를 통해 피팅의 나사산 크기와 피치를 확인하는 방법을 설명합니다.
압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화하기
오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압 애플리케이션에서, 기존 콘 & 쓰레드 연결구에 비해 압착 피팅이 어떻게 설치 속도와 성능 면에서 이점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.
Swagelok 튜브 피팅 설치
이 비디오는 일관성, 품질, 신뢰성 측면에서 국제적인 명성을 쌓아온 Swagelok 튜브 피팅을 설치하는 필수 단계를 보여줍니다.