VCO O-링 면 밀폐 피팅 — 수나사 코넥터
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
VCO® O-Ring Face Seal Fittings — Male Connectors — 90° Winkelverschraubungen
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-4-VCO-9P-4ST Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde SS-8-VCO-2-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/2 Zoll NPT Außengewinde SS-8-VCO-9-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-4-VCO-2-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-4-VCO-9-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung -
Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® — Соединители с наружной резьбой — Gerade Ausführungen
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류316L-4-VCO-1A Edelstahl 316L 1/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/4 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen SS-4-VCO-6-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-4-VCO-6-6M0 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-6-VCO-1 Edelstahl 316 3/8 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 3/8 Zoll Muffenschweißende SS-8-VCO-1 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/2 Zoll Muffenschweißende SS-8-VCO-1-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 3/8 Zoll NPT Außengewinde SS-8-VCO-1-6ST Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde SS-8-VCO-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/2 Zoll NPT Außengewinde SS-8-VCO-1-BL Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO-Blindkörper (ungebohrt) mit O-Ring - - SS-8-VCO-6-600 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-8-VCO-6-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-12-VCO-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 3/4 Zoll NPT Außengewinde SS-12-VCO-6-1210 Edelstahl 316 3/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-16-VCO-1 Edelstahl 316 1 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1 Zoll Muffenschweißende SS-16-VCO-1-16 Edelstahl 316 1 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1 Zoll NPT Außengewinde SS-4-VCO-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/4 Zoll Muffenschweißende SS-4-VCO-1-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/8 Zoll NPT Außengewinde SS-4-VCO-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-4-VCO-1-4ST Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde SS-4-VCO-1-6ST Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde SS-4-VCO-1-BL Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO-Blindkörper (ungebohrt) mit O-Ring - - SS-4-VCO-6-200 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간