Swagelok® 파이프 피팅
Swagelok® NPT 파이프 피팅은 대부분의 산업 애플리케이션에 사용되는 파이프 및 튜빙 시스템에서 일관적이고 누설 없는 변환을 지원합니다.
파이프 피팅 보기Swagelok® NPT 파이프 피팅은 대부분의 산업용 애플리케이션에 사용되는 파이프 및 튜빙 시스템에서 신뢰성 높은 연결을 제공합니다. 이 제품은 누설 없는 성능을 제공하는 동시에, 산업 표준의 설계 요건을 초과하여 결합 나사산의 수를 최적화하고 마모를 최소화합니다.
이 피팅은 광범위한 형상과 재질뿐 아니라 최대 15,000 psig(1033 bar)의 애플리케이션에 대응하는 두꺼운 벽 316 스테인리스강 옵션으로도 공급 가능하며, 모두 Swagelok 품질 기준에 따라 제조됩니다. 엘보우, 티, 크로스의 각도는 정확한 배관 레이아웃이 가능하도록 엄격하게 제어됩니다.
피팅 선택에 도움이 필요하십니까?
Pipe Fitting Categories
Adapters
Connect or extend a fluid system composed of different component sizes and materials with adapters available in elbows, tees, and straights.
Caps and Plugs
Seal a pipe or other connection with a plug that seals the end run of a pipe, or a cap threaded over the end of a piece of pipe.
Couplings
Maintain continuity between two or more sections of pipe for reliable transport of fluids or gases.
Nipples
Adapt a piping system by using the right nipple to connect two pipes or other fittings on one or both ends.
Reducers
Combine a larger pipe to a smaller one, changing the pipe size in a piping system, to meet flow requirements or to adapt to existing piping.
Spare Parts and Accessories
Explore useful tools and kits to help maintain pipe fittings within fluid systems.
Union Ball Joints
Ensure leak-free and reliable systems with a union ball joint constructed for instrumentation and process control.
파이프 피팅 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Optimize sealing and minimize galling with pipe fittings manufactured to Swagelok's high quality standards in configurations such as pipe adapters and couplings.
Swagelok® 튜브 피팅의 장점
Swagelok 튜브 피팅은 검증된 설계, 정밀 제조 공정, 최고급 원자재로 생산되므로 안전성과 신뢰성 측면에서 고객의 가장 높은 기대치도 충족할 수 있습니다.
장점 알아보기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
피팅 소개: 나사 크기 및 피치 식별
경력이 많은 전문가도 가끔 나사산을 확인하기 어려울 때가 있습니다. Swagelok 제품 매니저 Andy Hitchcock이 캘리퍼, 피치 게이지, 나사산 식별 가이드를 통해 피팅의 나사산 크기와 피치를 확인하는 방법을 설명합니다.
압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화하기
오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압 애플리케이션에서, 기존 콘 & 쓰레드 연결구에 비해 압착 피팅이 어떻게 설치 속도와 성능 면에서 이점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.
Swagelok 튜브 피팅 설치
이 비디오는 일관성, 품질, 신뢰성 측면에서 국제적인 명성을 쌓아온 Swagelok 튜브 피팅을 설치하는 필수 단계를 보여줍니다.
파이프 피팅
Swagelok 파이프 피팅은 내부면에 거스름(burr)이 없고 나사 측면이 매끄러우므로 원활한 유동과 최적의 밀폐가 보장되며 마모도 최소화됩니다. 어댑터, 캡 및 플러그, 커플링, 크로스, 엘보우, 니플, 리듀서, 티 등과 같은 구성의 다양한 재질이 Swagelok의 높은 품질 표준에 따라 제조되므로 광범위한 상황의 요구 조건을 충족합니다.