Catalogs
Accesorios Roscados — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones Hexagonales Huecos
Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.
Raccords filetés,
Dimensions de 1/16 à 1 po.; Acier inoxydable 316, laiton et acier au carbone; Filetages NPT, ISO/BSP, et SAE.
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-HPST | Acier inoxydable 316 | 1 1/16-12 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | - | - | View Product |
SS-2-HP | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
SS-2-HPST | Acier inoxydable 316 | 5/16-24 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | - | - | View Product |
SS-4-HP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
SS-4-HPST | Acier inoxydable 316 | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | - | - | View Product |
SS-6-HP | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
SS-6-HPST | Acier inoxydable 316 | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | - | - | View Product |
SS-8-HP | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
SS-8-HPST | Acier inoxydable 316 | 3/4-16 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | - | - | View Product |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.