Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tuercas, Juntas y Accesorios
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tuercas, Juntas y Accesorios — Joints
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4-VCR-2-GR-BL Acier inoxydable 316L - - - - CU-12-VCR-2 Cuivre - - - - CU-16-VCR-2 Cuivre - - - - CU-2-VCR-2 Cuivre - - - - CU-4-VCR-2 Cuivre - - - - CU-4-VCR-2-GR Cuivre - - - - SS-4-VCR-2-VS-BL Acier inoxydable 316L - - - - SS-8-VCR-2 Acier inoxydable 316L - - - - SS-8-VCR-2-GR Acier inoxydable 316L - - - - SS-8-VCR-2-GR-VS Acier inoxydable 316L - - - - T-8-VCR-2 PTFE - - - - CU-8-VCR-2 Cuivre - - - - CU-8-VCR-2-GR Cuivre - - - - NI-2-VCR-2 Nickel - - - - NI-2-VCR-2-VS Nickel - - - - NI-4-VCR-2 Nickel - - - - NI-4-VCR-2-BL Nickel - - - - NI-4-VCR-2-GR Nickel - - - - NI-4-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - NI-4-VCR-2-ZC-VS Nickel - - - - NI-8-VCR-2 Nickel - - - - NI-8-VCR-2-GR Nickel - - - - NI-8-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - NI-8-VCR-2-VS Nickel - - - - NI-8-VCR-2-VS-BL Nickel - - - - NI-8-VCR-2-ZC-VS Nickel - - - - SS-10-VCR-2 Acier inoxydable 316L - - - - SS-12-VCR-2 Acier inoxydable 316L - - - - SS-12-VCR-2-GR Acier inoxydable 316L - - - - SS-12-VCR-2-GR-VS Acier inoxydable 316L - - - - SS-12-VCR-2-VS Acier inoxydable 316L - - - - SS-16-VCR-2 Acier inoxydable 316L - - - - SS-16-VCR-2-GR Acier inoxydable 316L - - - - SS-16-VCR-2-GR-VS Acier inoxydable 316L - - - - SS-2-VCR-2-VS Acier inoxydable 316L - - - - SS-4-VCR-2-GR-VS Acier inoxydable 316L - - - - SS-4-VCR-2-GR-VS-BL Acier inoxydable 316L - - - - SS-4-VCR-2-KN-VS Acier inoxydable 316L - - - - SS-4-VCR-2-MR-VS Acier inoxydable 316L - - - - SS-4-VCR-2-ZCT-VS Acier inoxydable 316L - - - - SS-4-VCR-2-ZC-VS Acier inoxydable 316L - - - - SS-8-VCR-2-VS Acier inoxydable 316L - - - - SS-8-VCR-2-VS-BL Acier inoxydable 316L - - - - NI-12-VCR-2 Nickel - - - - NI-12-VCR-2-GR Nickel - - - - NI-12-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - NI-12-VCR-2-VS Nickel - - - - NI-16-VCR-2 Nickel - - - - NI-16-VCR-2-GR Nickel - - - - NI-16-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - NI-4-VCR-2-GR-VS-BL Nickel - - - - NI-4-VCR-2-VS Nickel - - - - NI-4-VCR-2-VS-BL Nickel - - - - NI-4-VCR-2-ZCT-VS Nickel - - - - SS-2-VCR-2 Acier inoxydable 316L - - - - SS-4-VCR-2 Acier inoxydable 316L - - - - SS-4-VCR-2-BL Acier inoxydable 316L - - - - SS-4-VCR-2-GR Acier inoxydable 316L - - - - SS-16-VCR-2-VS Acier inoxydable 316L - - - - SS-4-VCR-2-VS Acier inoxydable 316L - - - - SS-8-VCR-2-BL Acier inoxydable 316L - - - - SS-8-VCR-2-ZC-VS Acier inoxydable 316L - - - - -
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tuercas, Juntas y Accesorios — Écrous femelles
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-10-VCR-1 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-12-VCR-1 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-16-VCR-1 Acier inoxydable 316 1 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-2-VCR-1 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-4-HVCR-1SR Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique haut débit - - SS-4-VCR-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-4-VCR-1-03816 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-4-VCR-1-B25 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-4-VCR-1-SC Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-8-VCR-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-8-VCR-1-B25 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - -
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tuercas, Juntas y Accesorios — Demi-écrous femelles
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4-VCR-1-SN Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - -
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tuercas, Juntas y Accesorios — Dispositifs de verrouillage pour raccords
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4-VCR-FLC Acier inoxydable 316 1/4 po Dispositif de verrouillage pour raccord - - SS-8-VCR-FLC Acier inoxydable 1/2 po Dispositif de verrouillage pour raccord - - -
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tuercas, Juntas y Accesorios — Écrous mâles
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-10-VCR-4 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-12-VCR-4 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-16-VCR-4 Acier inoxydable 316 1 po Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-2-VCR-4 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-4-HVCR-4SR Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique haut débit - - SS-4-VCR-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-4-VCR-4-B25 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-8-VCR-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-8-VCR-4-B25 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique - - -
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tuercas, Juntas y Accesorios — Écrous mâles courts
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4-VCR-4-.54NC Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-4-VCR-4-.65NC Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-8-VCR-4-.65 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique - - -
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tuercas, Juntas y Accesorios — Dispositifs de verrouillage pour vannes
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4-VCR-VLC Acier inoxydable 316 1/4 po Dispositif de verrouillage pour vannes - - -
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tuercas, Juntas y Accesorios — Demi-écrous mâles
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4-VCR-4-SN Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique - - -
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tuercas, Juntas y Accesorios — Écrous femelles pour embouts non SR
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4-HVCR-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas