text.skipToContent text.skipToNavigation
Flexible Metallschläuche der Serie FJ

Flexible Metallschläuche (Serie FJ) von Swagelok®

Die flexiblen Metallschläuche der Serie FJ sorgen für eine geringere Permeation in Hochtemperatur-, Vakuum- oder allgemeinen Anwendungen, bei denen diese unerwünscht ist.

Erhalten Sie Hilfe bei der Auswahl von Schläuchen

Шланг серии FJ — это шланг общего назначения с гофрированной центральной трубкой из стали 316L и однослойной оплеткой из нержавеющей стали 304, которая обеспечивает устойчивую работу шланга под давлением, предлагается дополнительная оплетка из нержавеющей стали 316L, обеспечивающая более высокую коррозионную стойкость. Гофрированная центральная трубка обеспечивает гибкость и предотвращает скручивание.

Посмотреть данное видео, чтобы узнать больше о проницаемости

Размеры от 1/4 до 2 дюймов, рабочее давление от вакуума до 1600 psig (110 бар ман) и разнообразные торцевые соединения, приваренные в соответствии со стандартом ASME для котлов и резервуаров высокого давления, раздел IX, позволяют шлангам серии FJ удовлетворять требования разнообразных систем. Гибкие металлические шланги предлагаются с другими опциями, включая оболочки и этикетки для шлангов, а также дополнительное испытание гелием на герметичность.

Ознакомиться с вариантами армирования шлангов

Технические характеристики

Материалы Центральная трубка: гофрированная, из нерж. стали 316L
Армирование: оплетка из нерж. стали 304
Торцевые соединения: Нерж. сталь 316
Номинальные размеры шланга От 1/4 до 2 дюймов
Рабочее давление От вакуума от 1600 psig (110 бар)
Диапазон температур От –325 до 800°F (от –200 до 426°C)
Торцевые соединения Трубные обжимные фитинги Swagelok, трубные переходники Swagelok, фитинги с резьбой NPT, фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой, фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® и внутренней резьбой, фитинги с приемным шарнирным соединением SAE37° (JIC), соединения под приварку встык

Выбрать подходящий шланг

Каталоги шлангов и гибких трубок

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов

Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®

Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.

Узнайте об управлении состоянием шлангов

Ресурсы Swagelok специально для вас

Шланги и гибкие трубки Swagelok
3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек

Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие серьезному риску. Ознакомьтесь с рекомендациями о том, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.

Техобслуживание промышленных шлангов
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия

Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.

рекомендации по выбору материала сменных промышленных шлангов
Замена промышленных шлангов: Материалы центральной трубки

При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки, то есть внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.

Типы армирующих слоев промышленного шланга
Как выбрать подходящий армирующий слой для шланга

Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, которые влияют на их долговечность и характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев и о том, какой из них лучше всего подходит для разных жидкостных и газовых систем.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.