Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Accesorios para soldar — 티
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Accesorios para soldar — 티
스웨즈락 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐로 메탈 대 메탈 밀폐 연결구의 순도는 높게 유지하면서 누설 없는 연결을 만들 수 있습니다.
Raccords VCR® à étanchéité de surface par joint métallique:
Dimensions : 6 à 18 mm et 1/16 à 1 po.; Aciers inoxydables haute pureté; Le modèle original, la marque VCR authentique
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6LV-4-WVCR-T-FFF | 316L VAR | 1/4 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | Produkt anzeigen |
6LV-4-WVCR-T-FFFP | 316L VAR | 1/4 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | Produkt anzeigen |
6LV-4-WVCR-T-FFM | 316L VAR | 1/4 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | Produkt anzeigen |
6LV-4-WVCR-T-FMF | 316L VAR | 1/4 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord VCR® soudé mâle à étanchéité de surface par joint métallique | Produkt anzeigen |
6LV-8-WVCR-T-FFF | 316L VAR | 1/2 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/2 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | Produkt anzeigen |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.