Swagelok® 호스 및 플렉시블 튜빙 예비 부품 및 액세서리
Swagelok 호스 및 플렉시블 튜빙 예비 부품 및 액세서리는 설치 준비, 시스템 내의 호스 지지, 시스템 조건에 따른 추가적인 보호 제공 등과 같은 작업에 유용합니다.
예비 부품 및 액세서리 보기Swagelok은 고객이 자사 애플리케이션에 적합한 재질을 손쉽게 확보하고 설치를 효율적으로 수행할 수 있도록 다양한 산업용 호스용 예비 부품과 액세서리를 공급합니다.
- Swagelok 호스 및 연성 튜빙용 절단 공구를 사용하면 현장 조립용으로 나일론, 폴리에틸렌, 고무 호스뿐 아니라 비닐 또는 PFA 튜빙까지 원하는 길이로 깨끗하게 절단할 수 있습니다.
- 그루브 커터를 사용하면 나일론과 폴리에틸렌 튜빙을 효율적으로 조립할 수 있습니다.
- 신뢰성 높은 조절형 호스 클램프와 호스트 태그도 공급 가능합니다.
- 내열 재킷, 고온용 슬리브, 보호 가드, 나선형 가드, 316 SS 재질, 스프링 가드를 포함하여 추가적인 보호 기능을 제공하는 다양한 호스 커버도 공급 가능합니다.
- Swagelok 호스 단열재는 열전도율이 낮은 에어로젤(aerogel)로 제조되며, –60°C(–76°F)에서 최고 125°C(257°F)의 연속 호스 표면 온도에서 사용 가능한 등급입니다.
호스 및 플렉시블 튜빙 액세서리에 대한 질문이 있으십니까?
ホース/フレキシブル・チューブ用スペア・パーツ/アクセサリーのカテゴリー

Cubiertas de Mangueras
Elija entre una gran variedad de cubiertas de manguera para ofrecer protección adicional contra los retorcimientos, la abrasión, la corrosión, las temperaturas extremas del fluido y los efectos de la luz ultravioleta.

ホース断熱
Mantenga el fluido del sistema dentro de la manguera a la temperatura requerida con el aislamiento opcional de la manguera.
Hose and Flexible Tubing Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales

Swagelok® Hose Advisory Services
Learn how to enhance your hose selection, installation, inspection, and maintenance procedures to improve hose life and performance, reducing costs in the process.
Read About Hose ManagementSwagelok Resources Curated for You

Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes
Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.

산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법
산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고, 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.

一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項
一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。

適切なホース補強材の選定方法
一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。