text.skipToContent text.skipToNavigation
aislamiento de mangueras

Aislamiento de Mangueras Swagelok®

El aislamiento de las mangueras ayuda a mantener el fluido del sistema dentro de la manguera a los niveles de temperatura requeridos, lo que es especialmente importante cuando es necesario mantener temperaturas de fluido frías o calientes.

Conecte con un Especialista en Mangueras

Las mangueras Swagelok con aislamiento de aerogel de baja conductividad térmica le permiten mantener los fluidos dentro de los rangos de temperatura requeridos y minimizar los riesgos de seguridad y los altos costes energéticos relacionados con el trabajo con esos fluidos. Factores como la circulación de aire libre, el caudal de aire, la humedad y el punto de rocío, el ahorro de energía y las recomendaciones de seguridad al tacto pueden influir a la hora de determinar si un aislamiento adicional de la manguera beneficiará a su sistema. Más información en Consideraciones sobre el Aislamiento de Mangueras.

Vea Cómo Solucionar los Retos de la Fabricación de Semiconductores con Mangueras con Aislamiento

Swagelok tiene disponible la opción de aislamiento en Y para cuando se necesite aislamiento adicional. El aerogel, material aislante de baja conductividad térmica, minimiza el volumen necesario para conseguir las temperaturas requeridas en la superficie. La cubierta flexible de poliolefina aislada por termorretracción permite que la manguera sea flexible, resistente a la permeabilidad del vapor y a la abrasión. Está clasificada para uso continuo a temperaturas de superficie de manguera desde –53°C (–65°F) hasta 125°C (257°F).

Seleccione la Manguera Adecuada

Catálogos de Manguera y Tubo Flexible

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Ingeniero de servicios de gestión de mangueras Swagelok

Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®

Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.

Más Información Sobre la Gestión de las Mangueras

関連資料/コラム記事

Swagelokホース/フレキシブル・チューブ
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ

プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。

一般産業用ホースのメンテナンス
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する

一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。

一般産業用ホースの交換/材料に関する注意点
一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項

一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。

Tipos de refuerzo para las mangueras industriales
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado

Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.