Rohrverschraubungen und Adapter — Schmutzfänger — Gerade Ausführungen
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Rohrverschraubungen und Adapter — Schmutzfänger — Gerade Ausführungen
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.
Raccords pour tubes et raccords adaptateurs contrôlables
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-MD-4 | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
SS-MD-12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
SS-MD-16 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
SS-MD-2 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
SS-MD-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
SS-MD-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
SS-MD-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.