Flexible en caoutchouc — Flexible en caoutchouc, série PB
Flexibles en caoutchouc disponibles avec ces caractéristiques :
- 1/4 à 1 po
- –40°C (–40°F) à 93°C (200°F)
- Tube central en Buna N à paroi lisse
- 5,5 bar (80 psig) à 24,1 bar (350 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Flexible en caoutchouc — Flexible en caoutchouc, série PB — Flexibles en caoutchouc série PB
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2PB-12-250 Buna N - - - - PB-4-250 Buna N - - - - PB-6-250 Buna N - - - - PB-8-250 Buna N - - - - PB-12 Buna N - - - - PB-16 Buna N - - - - PB-4 Buna N - - - - PB-4-GR Buna N - - - - PB-4-RD Buna N - - - - PB-6-BK Buna N - - - - PB-6-GR Buna N - - - - PB-12-RD Buna N - - - - PB-6 Buna N - - - - PB-8-BK Buna N - - - - PB-8-GR Buna N - - - - PB-8-RD Buna N - - - - PB-8-YW Buna N - - - - PB-4-BK Buna N - - - - PB-6-RD Buna N - - - - PB-6-YW Buna N - - - - PB-8 Buna N - - - - PB-12-BK Buna N - - - - K-PB-16-RD Buna N - - - - PB-12-GY Buna N - - - - PB-4-GY Buna N - - - - PB-8-GY Buna N - - - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas