text.skipToContent text.skipToNavigation
herramientas de preensamblaje

Herramientas de Preensamblaje Swagelok®

Las herramientas de preensamblaje Swagelok están diseñadas para agilizar la instalación de los racores para tubo Swagelok. Estas herramientas preensamblan las férulas en el tubo, lo que simplifica la instalación en espacios reducidos y agiliza el proceso cuando se necesitan muchos racores Swagelok.

Solicite Más Información

Las herramientas de preensamblaje Swagelok le ayudan a conseguir conexiones a tubo fiables y eficientes en las aplicaciones más exigentes. Hay disponibles varios tipos de herramientas de preensamblaje Swagelok para simplificar la instalación de los racores.

Vea Cómo Funcionan las Herramientas de Preensamblaje

Hable con un Especialista

Categorías de Herramientas de Preensamblaje

Herramientas de Preensamblaje manual

Herramientas de Preensamblaje manual

Las herramientas de preensamblaje manual están disponibles en distintos tamaños para adaptarse a la instalación de racores para tubo en espacios reducidos.

Unidades Hidráulicas de deformación con Matrices intercambiables (MHSU)

Unidades Hidráulicas de deformación con Matrices intercambiables (MHSU)

Las unidades hidráulicas de deformación Swagelok® reducen el tiempo de ensamblaje e instalación y los errores del operario al preensamblar las férulas en el tubo antes del montaje.

Unidades Hidráulicas de deformación de gran volumen (HVSU)

Unidades Hidráulicas de deformación de gran volumen (HVSU)

Más información sobre las Unidades Hidráulicas de Deformación de Gran Volumen Swagelok® (HVSU), diseñadas para preensamblar fácilmente las tuercas y férulas Swagelok en el tubo de acero inoxidable.

Catálogos de Herramientas de Preensamblaje

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.

Sistema de fluidos con racores sin fugas Swagelok<sup>®</sup>

La Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok®

Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.

Descubra la Ventaja

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Utilizar la Unidad hidráulica de deformación con matrices intercambiables Swagelok
Utilizando una Unidad Hidráulica de Deformación Swagelok®

Vea cómo utilizar la unidad hidráulica de deformación con matrices intercambiables (MHSU) Swagelok para preensamblar conjuntos de férulas en tamaños de tubo específicos.

Ручной трубогиб Swagelok в действии
Как найти подходящий инструмент: Вопросы оснащения производства

Какие инструменты и оборудование операторам и техническим специалистам нужно постоянно иметь под рукой? От передовых систем орбитальной сварки до простейших приспособлений для снятия заусенцев с трубок: на каждом соединении нужен свой инструмент, а готовность к любой ситуации выгодна прежде всего предприятию.

Сервисы Swagelok по выявлению утечек на объекте
Как избежать утечек в системе: Важно подготовить трубки

Эффективность соединения с трубными обжимными фитингами зависит от многих факторов, но одним из самых главных является надлежащая подготовка трубки перед монтажом. Узнайте, как избежать дорогостоящих и опасных утечек, исключив поврежденные или неправильно отрезанные трубки и заусенцы.

Манометр Green Alternative Systems
Реализованный проект: Swagelok помогает компании Green Alternative Systems снизить трудозатраты благодаря решениям для гибки трубок

Swagelok помогает компании Green Alternative Systems (GAS) найти способы уменьшить трудозатраты на 224 000 долларов США в год и на 75% сократить время производства. Узнайте больше о результатах данного сотрудничества.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.