text.skipToContent text.skipToNavigation

Vannes

Vannes disponibles avec ces caractéristiques :

  • 3 à 25 mm (1/16 à 2 po)
  • –200°C (–325°F) à 648°C (1200°F)
  • Acier inoxydable 316, 316 ou 316L VIM-VAR, laiton, acier inoxydable avec revêtement de Xylan®, acier inoxydable, PTFE, acier inoxydable 316L VAR, PCTFE, élastomère fluorocarboné FKM, laiton chromé gris-argent, alliage 400, PEEK, polypropylène, acier inoxydable 302, PFA, acier au carbone, kalrez, nylon, alliage C-276, elgiloy, éthylène propylène, résine phénolique, acier inoxydable 304, acier inoxydable 316 recuit pour gaz acides, acier inoxydable CF3M, polyimide
  • 3,4 bar (50 psig) à 4134 bar (60 000 psig)

В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.

Фильтрация по:
  • Vannes à membrane
  • Vannes à membrane haute pression très haute pureté, série DPH
Очистить все фильтры
Фильтровать по:
Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.