text.skipToContent text.skipToNavigation
Compact Gauge Valves

Swagelok® Compact Gauge Valves

Compact gauge valves enable fast, convenient gauge installation and maintenance in a lightweight package and compact footprint.

Reach Out to Learn More

Swagelok compact gauge valves are designed to provide gauge isolation and venting. They are composed of a stainless steel Swagelok 1 series needle valve (without panel nut) and an integral stainless steel Swagelok purge valve.

Designed for use with Swagelok pressure gauges with tube adapter end connections, Swagelok compact gauge valves enable easy dial alignment and reduce gauge installation time and cost. Swagelok tube fitting end connections also reduce valve installation time and cost and provide robust tube grip and vibration resistance. An integral purge valve eliminates a threaded connection, reducing potential leak points. The purge cap is crimped permanently to the valve body for operator safety and to prevent accidental disassembly, and 316 stainless steel construction offers durability and corrosion resistance.

Specifications

Working Pressure Up to 4000 psig (275 bar)
Temperature –65 to 600°F (–53 to 315°C)
Body Material 316 stainless steel
Packing Material PEEK
End Connections Type: Swagelok tube fitting
Size: 1/2 in., 12 mm

Connect to learn more about how Swagelok compact gauges valve can simplify gauge installation and maintenance.

Request Gauge Valve Information

Compact Gauge Valves Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

流量係数(C<sub>v</sub>値)計算ツール

適切なバルブ選択の流量を計算する

流量係数(Cv値)計算ツールを使用することで、ニーズに適したサイズのバルブを選定することができます。

ツールを使用する

関連資料/コラム記事

流体システム用のバルブ選定
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法

産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

化学/石油精製業界において、フュージティブ・エミッションを削減する
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える

化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

スウェージロック製品で構築した流体システムを使用する瀋陽ブロワー・ワークス・グループの従業員
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

A Swagelok pre-engineered subsystem
Small Footprint, Large Impact: How to Detect and Protect Against Gauge Failures

Learn to recognize the signs of a failing gauge and avoid risk to employees and costly downtime to make repairs.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.