Schnellkupplungen von Swagelok®
Mit unseren verschiedenen Schnellkupplungskonfigurationen lassen sich schnell zuverlässige Anschlüsse herstellen, um Leckagen und Lufteinschlüsse in Ihrem System zu vermeiden.
Schnellkupplungen anzeigenDie Schnellkupplungen von Swagelok® lassen sich schnell und sicher zusammenstecken und ermöglichen damit eine effiziente und einfache Verbindung ohne Verdrehen, Drehen oder Schrauben und sind in vielen Ausführungen und mit verschiedenen Endanschlüssen, Steckern und Körpern erhältlich. Schnellkupplungen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter Modelle mit absperrenden und nicht-absperrenden Steckern, für vollen Durchfluss, für Instrumentierungen, in Miniaturbauweise sowie mit PTFE-Dichtung.
- Sofern nicht entsprechend kodiert, passt jeder Schnellkupplungsstecker auf jeden Schnellkupplungskörper der gleichen Serie und Größe.
- Es stehen verschiedene Endanschlüsse zur Auswahl, darunter Rohradapter, ISO- und JIC-Gewindeverbindungen und geschweißte Rohrverbindungen.
- Kompakte Optionen für vollen Durchfluss sind mit O-Ringen versehen, die sich ohne eine Demontage des Ventilkörpers einfach austauschen lassen.
- Die einfach zu bedienenden Miniatur-Schnellkupplungen in leichter, kompakter Ausführung zeichnen sich durch geringes Totvolumen zur Reduzierung von Freisetzungen und Lufteintrag aus.
- Stecker mit PTFE-Dichtung verfügen über gekammerte Dichtungen und eine bündig schließende Konstruktion, um Lufteinschlüsse und Freisetzungen zu reduzieren.
Benötigen Sie Unterstützung bei der Auswahl des passenden Ventils?
Schnellkupplungen — Kategorien
Ersatzteile und Zubehör
Ersatz- und Zubehörteile für Edelstahl-Schnellkupplungen, einschließlich Spindelschutzstecker sowie reguläre und druckbelastete Körperschutzstecker.
Instrumentierungs-Schnellkupplungen
Schnellkupplungen für Messgeräte mit einem O-Ring-Spindeleinsatz für eine verbesserte Absperrung und einfache Steckverbindung.
Miniatur-Schnellkupplungen
Einfach zu bedienende Miniatur-Schnellkupplungen in leichter, kompakter Ausführung, mit geringem Totvolumen zur Minimierung von Freisetzungen und Lufteintrag.
PTFE gedichtete Schnellkupplungen
Einfach zu bedienende Schnellkupplungen mit PTFE-Dichtung und Spülventil zur Minimierung von Lufteinschlüssen und Freisetzungen.
Schnellkupplungen für vollen Durchfluss
Schnellkupplungen für vollen Durchfluss ohne Blendenbegrenzung. Der O-Ring kann einfach ohne Demontage des Ventilkörpers ausgetauscht werden.
Каталоги быстроразъемных соединений
Получите подробные сведения о продукции, включая материалы изготовления, номинальные параметры давления и температуры, варианты исполнения, вспомогательные принадлежности.
Kein Drehen, kein Schraubenschlüssel erforderlich; Konfigurationen einseitig absperrend, beidseitig absperrend sowie mit freiem Durchgang verfügbar
Вычислить расход для правильного подбора ЗРА
Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv) для подбора ЗРА необходимого размера согласно вашим потребностям.
Использовать инструментРесурсы Swagelok специально для вас
Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы
Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.
Минимизируйте затраты, связанные с неконтролируемыми выбросами—используйте ЗРА с низким уровнем выбросов
Неконтролируемые выбросы это растущая проблема для химической и нефтеперерабатывающей отраслей. Сертифицированная ЗРА с низким уровнем выбросов может защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте, какие испытания проходят клапаны, и как они могут вам помочь.
Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen
Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor der Aufnahme von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen stellt eine der sichersten Möglichkeiten dar, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.
Kleines Ventil mit großer Wirkung: Warum ein neues Ventil die Halbleiterproduktion verändern könnte
Erfahren Sie mehr darüber, wie die neueste Innovation in der ALD-Ventiltechnologie neue Möglichkeiten für Hersteller modernster Halbleiter schafft.