Flexible thermoplastique — Raccordements d'extrémité
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Flexible thermoplastique — Raccordements d'extrémité — Raccords de flexible thermoplastique
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-TP12-TA12 Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - S-TP8-TA8 Acier au carbone 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-TP4-AS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Femelle JIC (AN) 37°, joint tournant - - SS-TP4-PM4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-TP4-SL4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-TP4-TA4 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-TP4-TM6 Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-TP6-TA6 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-TP8-AS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Femelle JIC (AN) 37°, joint tournant - - SS-TP8-PM8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - SS-TP8-SL8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-TP8-TA8 Acier au carbone 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-TP16-TA16 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간