text.skipToContent text.skipToNavigation
Schlauch mit Polyethylen-Innenschlauch

Schlauch mit Polyethylen-Innenschlauch von Swagelok®

Der Schlauch mit Polyethylen-Innenschlauch von Swagelok ist FDA-konform und eignet sich für den Einsatz in Lebensmittel-, Molkerei- und Wasseranwendungen.

Jetzt Kontakt mit einem Spezialisten aufnehmen!

Die Schläuche der Serie 7P verfügen über einen Polyethylen-Innenschlauch, der die FDA-Verordnung 21 CFR Part 177 1520 erfüllt und nach NSF-51 zertifiziert ist. Die Textilverstärkung im Inneren des Schlauchs erhöht den Nenndruck. Die Polyurethan-Ummantelung schützt vor Abrieb und verhindert Feuchtigkeitseinschluss und Systemkontaminierung.

Spezifikationen

Werkstoffe Innenschlauch: Polythylen, versatzfrei
Verstärkung: Faserumflechtung
Ummantelung: Nicht perforiertes blaues Polyurethan
Endanschlüsse: Edelstahl 316
Nominale Schlauchgrößen 1/4 bis 1 Zoll
Betriebsdruck Bis zu 189 bar (2750 psig)
Temperaturbereich –23 bis 65°C (–10 bis 150°F)
Endanschlüsse Swagelok-Rohrverbindungen, Swagelok-Rohradapter, NPT-Verschraubungen mit Außengewinde, Rohrverbindungen mit konischem und parallelem ISO/BSP-Außengewinde, drehbare SAE 37° (JIC)-Verschraubungen mit Innengewinde, Universaldichtung, metrische Drehverschraubungen mit Innengewinde

Video-Playlist zum Thema Schläuche ansehen

Schläuche und flexible Rohre—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Schlauchmanagement von Swagelok

Schlauchberatung von Swagelok®

Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.

Erfahren Sie mehr zum Thema Schlauchmanagement

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Schläuche und flexible Rohre von Swagelok
In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten

Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regelmäßigen Anlageninstandhaltung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.

Entretien des flexibles industriels
Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine

Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.

Flexibles et tubes souples Swagelok
Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central

Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

Types de renforts des flexibles industriels
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible

Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.