Schlauchisolierungen von Swagelok®
Die Isolierung von Schläuchen trägt dazu bei, das Systemfluid im Schlauch auf dem gewünschten Temperaturniveau zu halten. Dies ist besonders wichtig, wenn die Temperatur des Fluids heiß oder kalt gehalten werden muss.
Schlauchexperten kontaktierenMit Schläuchen von Swagelok, die mit einer Aerogel-Isolierung mit geringer Wärmeleitfähigkeit versehen sind, können Sie Fluide in den gewünschten Temperaturbereichen halten. Die mit derartigen Fluidanwendungen verbundenen Sicherheitsrisiken und hohen Energiekosten lassen sich dadurch minimieren. Bei der Entscheidung, wann eine zusätzliche Schlauchisolierung für Ihr System von Vorteil ist, können Faktoren wie freie Luftumwälzung, Luftströmung, Luftfeuchtigkeit und Taupunkt, Energieeinsparungen und Empfehlungen zur Berührungssicherheit eine Rolle spielen. Weitere Informationen finden Sie unter „Was bei der Schlauchisolierung zu beachten ist“.
Für den Fall, dass eine zusätzliche Isolierung erforderlich ist, bietet Swagelok die Y-Isolierung an. Das Aerogel-Isoliermaterial mit seiner geringen Wärmeleitfähigkeit minimiert die Masse, die erforderlich ist, um die gewünschten Oberflächentemperaturen zu erreichen. Die Polyolefin-Wärmeschrumpfschläuche sind mit einer Ummantelung versehen, die abriebfest und resistent gegen Dampfdurchlässigkeit ist. Der Schlauch ist für einen dauerhaften Einsatz bei Oberflächentemperaturen von –53°C (–65°F) bis zu 125°C (257°F) ausgelegt.
Schläuche und flexible Rohre—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Tube central en métal, PTFE, PFA, vinyle, nylon, polyéthylène ou caoutchouc; Diamètres nominaux allant de 1/8 à 2 po; Large choix de raccordements fractionnaires et métriques; Flexibles et tubes sur mesure disponibles; Enveloppes, étiquetages et tests optionnels
Schlauchberatung von Swagelok®
Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.
Erfahren Sie mehr zum Thema SchlauchmanagementSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten
Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regelmäßigen Anlageninstandhaltung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.
Wie Sie mithilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen
Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und mit einem vorbeugenden Wartungsplan die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche gewährleisten.
Austausch von industriellen Schläuchen: Überlegungen zur Auswahl des richtigen Schlauchinnenwerkstoffs
Bei der Auswahl von industriellen Schläuchen für Ihr Fluidsystem sollten Sie mit der innenliegenden Schicht beginnen, dem Innenschlauch. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, was Sie bei der Auswahl des richtigen Schlauchs für Ihre Anwendung beachten sollten, und erhalten Sie wichtige Informationen zu den Werkstoffen und zum Wandaufbau von Innenschläuchen.
Tipps zur Auswahl der passenden Schlauchverstärkung
Industrielle Schläuche sind in der Regel mit einer Verstärkung ausgestattet, die für eine längere Haltbarkeit und höhere Leistungsfähigkeit des Schlauchs sorgt. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Arten von Verstärkungen und welche für Ihre Fluidsystemanwendung am besten geeignet ist.