text.skipToContent text.skipToNavigation
Válvulas de Diafragma Swagelok Serie LD para Sistemas de Distribución de Gas

Válvulas de Diafragma para Distribución de Gas (Serie LD) Swagelok®

Las válvulas de diafragma para distribución de gas serie LD Swagelok ofrecen una combinación de resistencia, flexibilidad y vida útil para apoyar una amplia gama de aplicaciones de cierre de ultra alta pureza, distribución de gas y aislamiento.

Más Información

Las válvulas de diafragma Swagelok® para distribución de gas serie LD están diseñadas para servicio de cierre, distribución de gas y aislamiento a presiones de servicio de hasta 20,6 bar (300 psig). Tres diafragmas distintos ofrecen la combinación ideal de resistencia, flexibilidad y ciclo de vida útil, mientras que el diseño totalmente metálico refuerza la seguridad y la longevidad.

Las válvulas Swagelok serie LD también tienen un diseño innovador que elimina los muelles y las roscas en las partes húmedas, dando como resultado una operación más limpia y reduciendo los riesgos de contaminación. Además, el diseño único de obturador compensado con manguito de PCTFE favorece el cierre estanco y evita daños por apriete excesivo.

Especificaciones

Presión de Servicio Hasta 20,6 Bar (300 psig)
Temperatura –28° a 148°C (–20° a 300°F)
Coeficiente de Caudal Hasta 13
Materiales del Cuerpo Fundición de acero inoxidable CF3M, forjado y acero inoxidable de barra 316L
Material del Diafragma Acero inoxidable 316L
Conexiones Finales Tipo: Racor Swagelok®, Accesorio VCR® macho, NPT hembra, hembra ISO, extensión de tubo
Tamaño: 12 a 25 mm; 1/4 a 1 pulg.

¿Tiene alguna pregunta sobre las válvulas de diafragma para distribución de gas?

Especialistas Locales

Catálogos de Válvulas de Diafragma para Sistemas de Distribución de Gas

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Calculateur de coefficient de débit (C<sub>v</sub>) Swagelok pour les vannes

Calculer le débit pour bien choisir une vanne

Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.

Utiliser l’outil

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Sélection des vannes pour systèmes fluides
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel

Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

Vannes d’arrêt dans un système fluide industriel
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt

Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.

Assemblage en salle blanche d’une vanne ALD20 Swagelok destinée au secteur des semi-conducteurs
Une nouvelle vanne. Trois raisons pour lesquelles elle pourrait révolutionner le secteur des semi-conducteurs

Découvrez comment la dernière innovation dans le domaine des vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) est en train de changer la donne pour les fabricants de semi-conducteurs haute technologie.

Carl White, que ha pasado casi 40 años trabajando en varios puntos de la cadena de suministro de la industria del semiconductor, ofrece una perspectiva de primera mano sobre el pasado, el presente y el futuro del avance de esta industria.
P&R: Pasado, Presente y Futuro de la Fabricación de Semiconductores

Vea cómo la colaboración entre los fabricantes de herramientas, los fabricantes de microchips y los proveedores de soluciones para sistemas de fluidos ha permitido que el mercado del semiconductor se mantenga a la altura de las exigencias de la Ley de Moore durante décadas, y hacia dónde nos dirigimos a partir de aquí.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.