Détecteurs de fuites Swagelok®
Les liquides détecteurs de fuites Snoop® et Real Cool Snoop contribuent à éviter des pertes coûteuses et de possibles problèmes de sécurité en facilitant la détection de fuites de gaz dans des endroits difficiles d’accès grâce à la formation prolongée de bulles.
Afficher les détecteurs de fuitesDes gaz qui fuient peuvent coûter cher à remplacer, nuire au rendement des processus de production et avoir de graves conséquences en matière de sécurité. C’est pourquoi nous proposons les liquides détecteurs de fuites Snoop® et Real Cool Snoop Swagelok®.
Les liquides Snoop et Real Cool Snoop aident à détecter des fuites de gaz dans des zones difficiles d’accès. Des bulles apparaissent de manière prolongée même pour de très petites fuites ou sur des surfaces verticales dans des milieux dont la température et comprise entre –54 et 93°C (–65 tet 200°F). Un tube d’inspection flexible permet d’atteindre les zones difficiles d’accès. Les deux types de liquides détecteurs de fuites se nettoient à sec, sans laisser de taches. Ils contiennent également un inhibiteur de corrosion pour protéger davantage vos composants, mais ne contiennent ni composés à base de chlore ou d’ammonium, ni amines aliphatiques. Comme indiqué dans le catalogue, ils répondent aux exigences de performance de plusieurs normes.
Besoin d’aide pour détecter des fuites ?
Découvrez nos services de détection des fuites de gaz comprimé.
Vous avez des questions sur les liquides détecteurs de fuites ?
Catégories de détecteurs de fuites
Liquides détecteurs de fuites
Les liquides détecteurs de fuites permettent de déceler des fuites de gaz dans des zones difficiles d’accès. Explorez différents produits utilisables à des températures allant de –54 à 93°C (–65 à 200°F).
Lecksuchmittel—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Services für die Leckageerkennung in Druckgasanlagen
Wir unterstützen Sie bei der Identifizierung und Quantifizierung von Druckgasleckagen. So können Sie herausfinden, an welchen Stellen die größten Potenziale im Hinblick auf reduzierte Emissionen, verbesserte Sicherheit, geringere Kosten und höhere Produktivität liegen.
Erfahren Sie mehr über unsere Services zur LeckageerkennungSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
Fallstudien im Bereich Leckageerkennung
Mit ihren umfassenden technischen und anwendungsspezifischen Kenntnissen unterstützen die Fluidsystemexperten von Swagelok Kunden regelmäßig dabei, Fluidsystemleckagen zu ermitteln, zu beseitigen und vorzubeugen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Swagelok seine Kunden bei der Leckageerkennung unterstützt.
Häufigste Ursachen und Kosten von Fluidsystemleckagen
Selbst kleinste Leckagen können ein schwerwiegendes Problem für die Sicherheit und Profitabilität Ihrer Anlage darstellen. Erfahren Sie mehr darüber, wie und warum Leckagen entstehen, wie Sie diese anhand von entsprechenden Tests im System ermitteln und wie Sie eine geeignete Strategie entwickeln, um Leckagen im Systembetrieb optimal vorzubeugen.
Wie sich gängige Fluidsystemleckagen in Anlagen zur Reifenherstellung vermeiden lassen
Undichte Rohrleitungen sind in der Reifenproduktion zwar keine Seltenheit, können aber sowohl Sicherheitsrisiken als auch erhebliche Umsatzeinbußen nach sich ziehen. Erfahren Sie, wie Sie gängige Leckagestellen in Ihrer Anlage ausfindig machen und beheben.
Systemleckagen vermeiden: Warum es bei Rohrleitungen auf eine optimale Vorbereitung ankommt
Bei der Herstellung zuverlässiger Rohrverschraubungen spielen viele Faktoren eine Rolle. Am wichtigsten ist eine optimale Vorbereitung der Rohrleitungen vor der Installation. Erfahren Sie, wie Sie durch ordnungsgemäß geschnittene und entgratete Rohrleitungen kostenintensive oder gefährliche Leckagen vermeiden können.