Raccords diélectriques Swagelok®
Les raccords diélectriques Swagelok isolent et protègent les instruments de contrôle et de surveillance des effets du courant électrique tout en permettant un parfait écoulement du fluide, en préservant la fiabilité des instruments et en réduisant les coûts associés au remplacement de ces instruments.
Voir des raccords diélectriquesLes raccords diélectriques Swagelok protègent les instruments grâce à une séparation des deux fonctions principales de ces raccords que sont l’isolation électrique et le confinement des fluides. Des isolateurs thermoplastiques moulés, dotés d’une excellente résistance à l’électricité, aux produits chimiques et aux rayons ultraviolets et présentant une faible absorption de l’eau, maintiennent la résistance et l’intégrité du diélectrique dans des conditions climatiques et d’utilisation variées.
Souvent installés sur les lignes d’impulsion en amont des stations de surveillance des gazoducs, les raccords diélectriques bloquent les courants cathodiques tout en permettant un écoulement sans restriction du gaz. Des raccordements d’extrémité de type raccord pour tube Swagelok® ou filetage conique (NPT/BSP) permettent de connecter directement ces raccords sur des systèmes à tubes ou des systèmes à tuyaux filetés, réduisant ainsi le temps d’installation.
Vous avez des questions sur les raccords diélectriques ?
Catégories de raccords amortisseurs

Unions
Isolez et protégez les instruments de contrôle et de surveillance des effets du courant électrique tout en permettant un parfait écoulement du fluide avec les raccords diélectriques Swagelok®.
Catalogues des raccords diélectriques
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Features: Metal components are machined from 316 stainless steel for use in rugged environments; Molded thermoplastic insulation with excellent electrical, chemical, and ultraviolet resistance and low water absorption maintains dielectric strength and integrity over a wide range of operating and climatic conditions; Gaugeable Swagelok® tube fitting or tapered pipe thread end connections (NPT/BSP) provide direct connection to tubing or piping system.

Les avantages du raccord pour tube Swagelok®
Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.
Découvrir les avantagesDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Introduction aux raccords : déterminer le diamètre et le pas d’un filetage
Même les professionnels les plus aguerris peuvent avoir des difficultés à déterminer un filetage. Andy Hitchcock, responsable produit chez Swagelok, explique comment déterminer le diamètre et le pas des filetages de vos raccords à l’aide d’un pied à coulisse, d’un peigne à filet et d’un guide de détermination des filetages.

Optimiser des applications pétrolières et gazières mettant en œuvre des moyennes pressions avec des raccords à compression
Pour des applications moyenne pression dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique en termes de vitesse d’installation et de performance.

Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group
Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok
В этом видеоматериале показаны основные этапы монтажа трубных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.