Accesorios Roscados — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones Hexagonales Huecos
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Accesorios Roscados — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones Hexagonales Huecos
Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.
Raccords filetés,
Dimensions de 1/16 à 1 po.; Acier inoxydable 316, laiton et acier au carbone; Filetages NPT, ISO/BSP, et SAE.
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-HPST | Acier inoxydable 316 | 1 1/16-12 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | - | - | Ver producto |
SS-2-HP | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
SS-2-HPST | Acier inoxydable 316 | 5/16-24 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | - | - | Ver producto |
SS-4-HP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
SS-4-HPST | Acier inoxydable 316 | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | - | - | Ver producto |
SS-6-HP | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
SS-6-HPST | Acier inoxydable 316 | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | - | - | Ver producto |
SS-8-HP | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
SS-8-HPST | Acier inoxydable 316 | 3/4-16 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | - | - | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。