Swagelok® 페럴 장착기
Swagelok 페럴 장착기는 Swagelok 튜브 피팅의 설치를 능률화할 수 있도록 설계되었습니다. 이 도구를 사용하여 튜브에 페럴을 사전 장착하면, 좁은 공간에서 설치를 간소화할 수 있고 다수의 Swagelok 피팅이 필요할 때 프로세스를 신속히 처리할 수 있습니다.
추가 정보 요청Swagelok 페럴 장착기를 사용하면 까다로운 애플리케이션에서 신뢰성 높고 효율적인 튜빙 연결을 구축할 수 있습니다. 튜브 피팅 설치를 간소화할 수 있는 몇 가지 종류의 Swagelok 페럴 장착기가 공급됩니다.
Catégories d’outils de sertissage
Outils de présertissage manuels
Des outils de présertissage manuels sont disponibles dans des tailles diverses pour faciliter l’installation de raccords pour tubes dans des espaces confinés.
Unités de sertissage haute capacité, série HVSU
Découvrez les unités de sertissage haute capacité Swagelok® (HVSU), conçues pour présertir facilement un écrou et des bagues Swagelok sur un tube en acier inoxydable.
Unités de sertissage multitêtes, série MHSU
Les unités de sertissage hydrauliques Swagelok® réduisent les délais d’assemblage et d’installation ainsi que les erreurs de manipulation en présertissant les bagues sur les tubes avant l’assemblage.
페럴 장착기 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
■ Swagelokチューブ継手のフェルールをチューブに予備締め/■ 組み立てや取り付けに要する時間を短縮/■ プロセス制御を向上/■ 挿入されたチューブが適切に装着されると、自動的に予備締めプロセスを開始/■ ストローク制限ツールで過度の締め付けを防止/■ ゲージ・キット(オプション、サイズ:1/4 インチおよび6 mm)/■ 高い耐久性/■ チューブ継手サイズの切り替えが容易-サイズ変更の際のツール不要/■ サイクル・カウンターにより、予防保全をサポート
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
Swagelok® 튜브 피팅의 장점
Swagelok 튜브 피팅은 검증된 설계, 정밀 제조 공정, 최고급 원자재로 생산되므로 안전성과 신뢰성 측면에서 고객의 가장 높은 기대치도 충족할 수 있습니다.
장점 알아보기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
Swagelok® 멀티헤드 페럴 장착기 사용법
Swagelok 멀티헤드 유압식 페럴 장착기(MHSU)를 사용하여 일련의 페럴을 특정 튜빙 크기에 맞춰 장착하는 방법에 대해 알아보십시오.
작업에 적합한 도구 찾기: 플랜트 장비의 고려 사항
플랜트 작업자와 기술자가 항상 소지해야 하는 공구와 장비는 무엇입니까? 고급 오비탈 용접 시스템에서 기본 튜브 디버링(deburring) 공구에 이르기까지 모든 연결에 필수적인 공구가 있으며, 모두 미리 마련해둘 가치가 있습니다.
시스템 누설을 방지하는 방법: 적절한 튜브 준비의 중요성
성공적인 튜브 피팅은 여러 기준에 따라 다르지만 가장 중요한 요소 하나는 설치 전 적절한 튜브 준비입니다. 손상되거나 끝말림이 있거나 부적절하게 절단된 튜브를 피함으로써 비용이 많이 들거나 위험할 수 있는 누설을 방지하는 방법을 알아보십시오.
사례 연구: Swagelok은 튜브 벤딩 솔루션을 통해 Green Alternative Systems의 인건비 절감을 지원합니다.
Swagelok이 인건비를 절감할 수 있는 방법을 테스트하도록 지원함에 따라, Green Alternative Systems(GAS)는 생산 시간을 75% 감축하여 인건비를 연간 $224,000 절감할 수 있었습니다. 이러한 협력 관계가 수익성을 어떻게 개선했는지 자세히 알아보십시오.