Трубки и принадлежности
Предлагаются трубки и вспомогательные принадлежности со следующими характеристиками:
- От 1/8 до 1 дюйма
- Система опор, обжимные инструменты, инструменты для ручного предварительного обжима, трубогибы, ручные трубогибы, резка и подготовка трубок
- Конструкционный материал — нерж. сталь 304 или 316
- Материал изготовления корпуса — полипропилен, нерж. сталь 303, 304 или 316, углеродистая сталь, зажим из нержавеющей стали 316 с прокладкой из полипропилена, полиамид, CF8M
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Обжимные инструменты — Ручные инструменты предварительного обжима — Outils de présertissage
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаНаруж. диам. трубкиДлинаРадиус изгибаMS-ST-1610 - - - - MS-ST-1210 - - - - MS-ST-200 - - - - MS-ST-1010GA - 5/8Â po - - MS-ST-10M0GA - 10Â mm - - MS-ST-12M0GA - 12Â mm - - MS-ST-16M0GA - 16Â mm - - MS-ST-400GA - 1/4Â po - - MS-ST-600GA - 3/8Â po - - MS-ST-6M0GA - 6Â mm - - MS-ST-810GA - 1/2Â po - - MS-ST-8M0GA - 8Â mm - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов