text.skipToContent text.skipToNavigation

Kugelhahn, Edelstahl, Hochdruck dreiteilig, Sitze aus PEEK, 3/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung

Art.-Nr.: SS-83PS6

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/8 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 3/8 Zoll
Typ Verbindung 2 Swagelok® Rohrverschraubung
Maximaler Cv 1.4
Ventilkörper 2-Wege, Absperr, Gerade
Grifffarbe Schwarz
Griffart Phenol-Griff
Niedrigemission-zertifiziert Ja
Sitzwerkstoff PEEK
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
2-Wege, gerade Ausführung

Die Drehzapfenkugelhähne der Serien 83 und H83 zeichnen sich durch eine hohe Beständigkeit bei niedrigen sowie hohen Drücken aus. Sie zeichnen sich durch eine kompakte Bauweise, maximalen Durchfluss und ein niedriges Betriebsdrehmoment aus und sind für einen großen Temperaturbereich geeignet. Zudem sind sie auch mit Zulassung nach ECE R110 erhältlich.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Kugelhahn, Edelstahl, Hochdruck dreiteilig, Sitze aus PEEK, 3/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung

Art.-Nr.: SS-83PS6
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

2-Wege, gerade Ausführung
Die Drehzapfenkugelhähne der Serien 83 und H83 zeichnen sich durch eine hohe Beständigkeit bei niedrigen sowie hohen Drücken aus. Sie zeichnen sich durch eine kompakte Bauweise, maximalen Durchfluss und ein niedriges Betriebsdrehmoment aus und sind für einen großen Temperaturbereich geeignet. Zudem sind sie auch mit Zulassung nach ECE R110 erhältlich.

Technische Daten

SS-83PS6 — Kugelhahn, Edelstahl, Hochdruck dreiteilig, Sitze aus PEEK, 3/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/8 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 3/8 Zoll
Typ Verbindung 2 Swagelok® Rohrverschraubung
Maximaler Cv 1.4
Ventilkörper 2-Wege, Absperr, Gerade
Grifffarbe Schwarz
Griffart Phenol-Griff
Niedrigemission-zertifiziert Ja
Sitzwerkstoff PEEK
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
SS-4SKPF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage NPT 1/4 po Taraudage NPT Produkt anzeigen
SS-4SKPM4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-4SKPS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4SKPS4-LH Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4SKPS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4SKPS6MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord pour tube Swagelok® 6 mm Raccord pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4SKPS8MM Acier inoxydable 316 8 mm Raccord pour tube Swagelok® 8 mm Raccord pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-6FKBF8 Acier inoxydable 316 1/2 po Taraudage NPT 1/2 po Taraudage NPT Produkt anzeigen
SS-83KF2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-83KF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-83KF8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-83KS10MM Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-83KS12MM Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-83KS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-83KS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-83KS6MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-83KS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-83KS8MM Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-83PF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-83PS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-83PS6MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord pour tube Swagelok® 6 mm Raccord pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-83PS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-83TS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-83TS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-83TS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-8FKBF8 Acier inoxydable 316 1/2 po Taraudage NPT 1/2 po Taraudage NPT Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.