Vannes à boisseau sphérique plein débit à passage intégral Swagelok® (série GB)
Proposée dans divers alliages, la vanne à boisseau sphérique plein débit à passage intégral et écoulement bidirectionnel série GB est conçue pour fournir des débits élevés à une pression de service de 413 bar (6000 psi). Facile à installer, elle nécessite peu de modifications et assure une fermeture efficace.
Demander un complément d’informationAméliorer la sécurité. Gagner du temps. Maîtriser les coûts.
L’intérêt de la vanne à boisseau sphérique série GB Swagelok réside dans le fait qu’elle réduit le temps et les coûts que nécessitent le montage et la vérification des performances des composants installés dans des applications industrielles aux débits élevés.
La vanne est conçue pour pouvoir être installée rapidement et facilement, l’écoulement bidirectionnel éliminant tout risque de monter la vanne à l’envers. Les raccordements d’extrémité Swagelok® intégrés à la vanne, dont le diamètre va de 3/8 à 1 po, simplifient encore davantage la conception du système et réduisent au minimum les besoins en main-d’œuvre et en composants.
Le risque de fuites ou de reprise coûteuse du travail après l’installation initiale est limité grâce à des tests effectués sur l’ensemble de la vanne, qui garantissent que les vannes à boisseau sphérique série GB Swagelok sont conformes aux spécifications et prêtes à l’emploi. L’étanchéité du corps est validée par des essais hydrostatiques à une pression allant jusqu’à 1,5 fois la pression nominale maximale.
La vanne est conçue de manière à pouvoir être adaptée facilement à son utilisation, des trous de montage permettant l’installation d’une poignée verrouillable optionnelle, un montage sur panneau ou l’installation d’un support compatible avec un actionneur pneumatique ISO 5211. Le fait de pouvoir configurer les vannes à boisseau sphérique série GB en dehors de l’usine permet dans certains cas de rationaliser la gestion de vos stocks de vannes plein débit en supprimant certaines UGS.
Sécurité renforcée et simplification de l’installation dans les applications à haut débit
La vanne à boisseau sphérique plein débit à passage intégral série GB de Swagelok est une vanne très performante à usage général particulièrement adaptée aux applications suivantes : systèmes hydrauliques, d’injection et de lutte contre les incendies dans le secteur du pétrole et du gaz ; utilisation comme vanne d’isolement dans les infrastructures destinées aux véhicules fonctionnant au gaz naturel comprimé ; procédés d’alkylation hautement corrosifs utilisés dans les secteurs de la transformation de produits chimiques et du raffinage de produits pétrochimiques.
Permettant un écoulement bidirectionnel, ce qui élimine le risque d’une mauvaise installation, la vanne est conçue pour :
- Fournir des débits élevés à une pression de service de 413 bar (6000 psi)
- Simplifier l’installation
- Limiter les modifications à apporter
- Assurer une fermeture fiable pour garantir la sécurité du personnel et le bon fonctionnement des systèmes dans diverses applications exigeantes
Une fiabilité des performances dans des applications extrêmes
La vanne à boisseau sphérique série GB offre des avantages à long terme aux maîtres d’ouvrage et aux opérateurs grâce à des fonctionnalités, des matériaux et des options de conception qui contribuent à protéger le personnel et à maximiser la durée de vie des composants dans des conditions difficiles.
La vanne est dotée d’une vis d’extrémité bloquée mécaniquement en attente de brevet, qui réduit le risque de démontage accidentel et de fuites. Une tige antiéjection et un joint de tige étanche éprouvé renforcent la fiabilité de la vanne.
Afin de réduire le risque de corrosion dans des environnements difficiles, les vannes à boisseau sphérique série GB sont fabriquées dans des alliages divers – 6-moly, 2507, C-276, 625 et 825 – ainsi qu’en acier inoxydable 316/316L standard Swagelok®.
La vanne série GB peut être configurée pour une utilisation avec des gaz acides en utilisant des matériaux de fabrication conformes à la norme NACE MR0175/ISO 15156 Elle sera également conforme aux normes ASME B31.1 et B31.3 concernant la tuyauterie industrielle sous pression et la tuyauterie sous pression dans le secteur de l’énergie.
Une version résistante au feu est disponible, qui répond aux spécifications d’essai de la norme API 607. Cette version comprend une poignée à levier rouge standard, une garniture en Grafoil® et un boisseau sphérique avec évent qui permet à la pression de s’égaliser entre le corps de la vanne et l’orifice en amont, afin d’éviter une surpression et une possible éjection du joint en cas d’incendie. Dans la version avec évent, l’écoulement n’est pas bidirectionnel.
Caractéristiques techniques
Pression de service | Jusqu’à 413 bar (6000 psig) |
Température | –40 à 121°C (–40 à 250°F) |
Coefficient de débit | 2,5 à 40 |
Matériau du corps | Acier inoxydable 316/316L, alliages 6-moly, 2507, 625, 825 et C-276 |
Matériau des sièges | PEEK |
Raccordements d’extrémité | |
Diamètre | 3/8 à 1 po ; 12 à 25 mm |
Configuration | Tout ou rien |
Catalogues des vannes à boisseau sphérique plein débit à passage intégral série GB
Répondez à vos besoins de pression et de débit dans les applications les plus exigeantes avec la vanne à boisseau sphérique plein débit à passage intégral série GB – deux modèles de taille différente (8GB et 16GB), une plage de débits étendue et des raccordements de types et de diamètre divers. Vous trouverez des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc. – dans la documentation disponible sur cette page.
Vannes à boisseau sphérique série GB ; Pressions de service jusqu'à 430 bar (6250 psig) à des températures comprises entre –40 et 120˚C (–40 à 248˚F) ; Raccords pour tubes Swagelok® fractionnaires ou métriques de 3/8 à 1 po ou 12 à 25 mm, filetage femelle 3/8 à 1 po ; Matériaux du corps résistants à la corrosion : acier inoxydable 316/316L, alliage 2507, alliage 6-moly, alliage 625, alliage 825, alliage C-276 ; Modèle résistant au feu conforme à la norme API 607 et modèle conforme à la norme NACE MR0175/ISO 15156 pour une utilisation avec des gaz acides disponibles en option.
Une vanne adaptée peut faire toute la différence
Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.
Utiliser l’outilLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel
Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.
Quatre questions et réponses concernant le choix des matériaux pour exploiter des gisements de pétrole et de gaz sulfureux
Alors que l’exploitation de pétrole et de gaz dans des gisements riches en sulfure d’hydrogène augmente sans cesse, la question de la fiabilité des matériaux utilisés dans de tels environnements devient cruciale. Découvrez comment préserver durablement votre système en choisissant des matériaux adaptés et conformes à la norme NACE.
Ce que les professionnels des systèmes fluides doivent savoir sur les vannes
Les vannes industrielles sont importantes pour contrôler l’écoulement des fluides dans des systèmes critiques. Découvrez les différents types de vannes et leurs fonctions, ainsi que les points à examiner pour bien choisir une vanne.
Trois raisons de standardiser les composants des systèmes fluides dans les grands projets de construction pétrolière et gazière
Les services de construction à l’échelle mondiale Swagelok peuvent aider les propriétaires/exploitants d’installations pétrolières et gazières à tirer grandement parti au niveau opérationnel d’une uniformisation des composants de systèmes fluides utilisés sur un site. Apprenez-en plus sur les avantages de l’uniformisation.