text.skipToContent text.skipToNavigation
miniatur-modularsysteme

Miniatur-Modularsysteme von Swagelok®

Erzielen Sie Effizienzsteigerungen und sorgen Sie für weniger Emissionen mit den analytischen Miniatur-Modularsystemen von Swagelok. Mit diesen modularen Komponenten und Systemen sparen Anwender Zeit bei der Auslegung und Montage und erzielen zuverlässige Ergebnisse.

Unsere Experten vor Ort helfen Ihnen gerne weiter

Die Miniatur-Modularsysteme von Swagelok sind für kompakte Probenahme- und Prozessanalysesysteme konzipiert und ermöglichen eine Analyse von Prozessleitungen in Echtzeit. Unterstützt durch die fachkundige Kompetenz von Swagelok, spart der Einsatz dieser Systeme Zeit bei Auslegung, Bau und Wartung. Die mitgelieferte Konfiguratorsoftware vereinfacht die Auslegung und Montage von Fluidsystemen durch eine computergestützte Layoutfunktion.

Baugruppen mit MPC-Konfigurator sorgen für eine zuverlässige und ANSI/ISA 76.00.02-konforme Leistung in kompakter Ausführung. Die Aufbaukomponenten von Swagelok erfüllen dieselben hohen Standards wie herkömmliche Fluidsystembauteile. Sie sind mit leckagefreien O-Ringen ausgestattet, um Aufbaukomponenten, Substrat und Verteilerkomponenten für eine effiziente Fluidverteilung zu verbinden.

Anmeldung zur Schulung zu Probenahmesystemen

Spezifikationen

Probenauswahlsystem (Serie SSV)
  • Konfiguration mit Doppelabsperr- und Entlüftungsventil in einem kompakten Modul
  • Herkömmliche Auslegung als NPT sowie ANSI/ISA 76.00.02-konform
  • Systemdrücke bis zu 250 psig (17,2 bar) mit 40 psig (1,8 bar) Betätigungsdruck
Baugruppen mit Ventilen für Probenauswahl, Umschaltung und Absperrung (Serien TT2 und T2) Swagelok-Rohrverschraubung in den Größen 1/16, 1/8 und 1/4 Zoll sowie 3 mm und Endanschlüsse mit NPT-Innengewinde in der Größe von 1/8 Zoll sorgen für Systemflexibilität
Modulare Plattformkomponenten (MPC) ANSI/ISA 76.00.02-konforme Auslegung, Plattform in der Größe 38,2 mm (1,5 Zoll)

Miniatur-Modularsysteme—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Auslegungs- und Montageservices von Swagelok

Individuelle Lösungen für alle Branchen

Erfahren Sie, wie wir Sie bei der Konstruktion und Montage Ihrer Fluidsysteme in bewährter Swagelok-Qualität unterstützen können, damit Sie wertvolle Zeit einsparen und von einem optimiertem Systembetrieb profitieren.

Unsere Experten unterstützen Sie gerne

Ressourcenzentrum

Analysetechnikpanel mit Ventilen und Manometern von Swagelok
Tipps für eine repräsentative Probenahme in der Analysetechnik

In der Analysetechnik ist die Sicherstellung von repräsentativen Proben nicht immer einfach. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, wie Sie häufige Probleme bei der Probenahme erkennen und beseitigen, um jederzeit repräsentative Proben sicherzustellen.

Ein Mitarbeiter von Shenyang Blower Works an einem Fluidsystem mit Swagelok-Komponenten
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert

Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.

Rosendahl Nextrom und Swagelok setzen auf Zusammenarbeit, um die betriebliche Effizienz zu maximieren
Custom Solutions: Hersteller für Glasfaserproduktionssysteme erhöht seine Effizienz

Bereits seit den 1980er-Jahren setzt Rosendahl Nextrom auf die Zusammenarbeit mit Swagelok, um sich geschäftlich weiterzuentwickeln. Erfahren Sie mehr über die Lösungen, mit denen es der Firma gelungen ist, der Konkurrenz stets einen Schritt voraus zu sein und sich als Marktführer zu behaupten.

Caso Práctico: Charbonneau Industries mejora su producción con los ensamblajes de sistemas de fluidos personalizados Swagelok
Mejora de la producción con ensamblajes de sistemas de fluidos personalizados

Lea cómo Swagelok Custom Solutions ayudó a Charbonneau Industries a concentrarse en sus puntos fuertes, acelerando la producción, reduciendo los costes laborales y garantizando la seguridad de los sistemas con los sistemas prefabricados de válvulas de alivio térmicas.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.