text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 암나사 엘보우, 1인치 튜브 OD x 1인치 암나사 NPT

Réf. pièce : SS-1610-8-16

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps 316 스테인리스강
Traversant Non
Procédé de nettoyage 표준 세정 및 포장(SC-10)
Dimension du raccordement 1 1인치
Type du raccordement 1 Swagelok® 튜브 피팅
Dimension du raccordement 2 1인치
Type du raccordement 2 암나사 NPT
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Coudes à 90°

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Attention: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 암나사 엘보우, 1인치 튜브 OD x 1인치 암나사 NPT

Réf. pièce : SS-1610-8-16
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Coudes à 90°
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Spécifications

SS-1610-8-16 — 스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 암나사 엘보우, 1인치 튜브 OD x 1인치 암나사 NPT

Attribut Valeur
Matériau du corps 316 스테인리스강
Traversant Non
Procédé de nettoyage 표준 세정 및 포장(SC-10)
Dimension du raccordement 1 1인치
Type du raccordement 1 Swagelok® 튜브 피팅
Dimension du raccordement 2 1인치
Type du raccordement 2 암나사 NPT
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-1010-8-8 Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
B-400-8-2 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
B-400-8-4 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
B-400-8-6 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
B-600-8-4 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
B-600-8-6 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
B-810-8-8 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
S-810-8-8 Acier au carbone 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-1010-8-8 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-10M0-8-4 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-1210-8-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-1210-8-8 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-12M0-8-4 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-12M0-8-8 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-1610-8-12 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-200-8-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-200-8-4 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-400-8-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-400-8-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-400-8-6 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-400-8-8 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-600-8-2 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-600-8-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-600-8-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-600-8-8 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-6M0-8-2 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-6M0-8-4 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-810-8-12 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-810-8-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-810-8-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-810-8-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-810-8-8RT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Taraudage conique ISO Afficher le produit
SS-8M0-8-4 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.