Lubrifiants Swagelok®
Le lubrifiant pour filetage Goop™ de Swagelok facilite l’assemblage de raccordements filetés étanches avec des raccords fabriqués dans divers métaux et alliages, réduisant ainsi le temps consacré à l’installation.
Afficher les lubrifiantsNotre large gamme de lubrifiants pour filetages Goop™ accélère et simplifie l’assemblage de raccordements étanches. Les lubrifiants pour filetages Goop Swagelok sont disponibles sous des formes à base d’huile, d’halogénocarbone ou de fluorosilicone. On peut les utiliser avec des matériaux divers et dans toutes sortes d’applications, y compris dans des systèmes sous vide.
- Le lubrifiant pour filetage à base d’huile Silver Goop s’utilise avec l’acier inoxydable et les alliages haute température. Il empêche l’usure par frottements, contient un agent anti-grippage non fusible, réduit le couple exercé sur les pièces filetées et reste en place entre les surfaces de contact.
- Le lubrifiant pour filetage à base d’halocarbure s’utilise avec le titane, l’acier inoxydable, l’acier et les alliages à base de nickel. Résistant à l’usure par frottements et à l’humidité, il est chimiquement non réactif avec de nombreux matériaux.
- Le lubrifiant pour filetage à base d’huile Blue Goop s’utilise avec l’acier inoxydable, le titane, l’aluminium et les alliages de nickel. Il résiste à l’usure par frottements et aux lavages à grande eau qui n’altèrent pas sa couleur bleu foncé.
- Le lubrifiant pour filetage à base de fluorosilicone Vac Goop s’utilise sur les filetages, joints toriques, joints d’étanchéité en verre et parties en métal des systèmes sous vide. Résistant à l’usure par frottements et chimiquement non réactif avec de nombreux matériaux, il se caractérise par une pression de vapeur très faible et limite les problèmes de dégazage.
Vous avez des questions sur les lubrifiants pour filetage ?
Catégories de lubrifiants
Lubrifiants pour filetages
Découvrez nos lubrifiants pour filetages qui facilitent l’assemblage de raccordements filetés étanches avec des raccords fabriqués dans divers métaux et alliages.
Catalogues des lubrifiants
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Services de détection des fuites de gaz comprimé
Faites-vous aider pour repérer et quantifier des fuites de gaz comprimé de manière à pouvoir régler en priorité des problèmes critiques – réduction des émissions, amélioration de la sécurité, baisse des coûts, hausse de la productivité.
En savoir plus sur les services de détection des fuitesDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
Études de cas sur la détection des fuites
Nos spécialistes des systèmes fluides – qui possèdent une solide expertise technique et une grande connaissance des applications – aident régulièrement des clients de Swagelok à déceler, traiter et prévenir les fuites dans leurs systèmes fluides. Découvrez quels ont été les bénéfices d’une telle intervention pour ces clients.
Häufigste Ursachen und Kosten von Fluidsystemleckagen
Selbst kleinste Leckagen können ein schwerwiegendes Problem für die Sicherheit und Profitabilität Ihrer Anlage darstellen. Erfahren Sie mehr darüber, wie und warum Leckagen entstehen, wie Sie diese anhand von entsprechenden Tests im System ermitteln und wie Sie eine geeignete Strategie entwickeln, um Leckagen im Systembetrieb optimal vorzubeugen.
Wie sich gängige Fluidsystemleckagen in Anlagen zur Reifenherstellung vermeiden lassen
Undichte Rohrleitungen sind in der Reifenproduktion zwar keine Seltenheit, können aber sowohl Sicherheitsrisiken als auch erhebliche Umsatzeinbußen nach sich ziehen. Erfahren Sie, wie Sie gängige Leckagestellen in Ihrer Anlage ausfindig machen und beheben.
Systemleckagen vermeiden: Warum es bei Rohrleitungen auf eine optimale Vorbereitung ankommt
Bei der Herstellung zuverlässiger Rohrverschraubungen spielen viele Faktoren eine Rolle. Am wichtigsten ist eine optimale Vorbereitung der Rohrleitungen vor der Installation. Erfahren Sie, wie Sie durch ordnungsgemäß geschnittene und entgratete Rohrleitungen kostenintensive oder gefährliche Leckagen vermeiden können.