スウェージロックの漏れ検出液/潤滑剤/シール剤
スウェージロックの漏れ検出液、潤滑剤、シール剤を使用すると、漏れの検出や排除が容易になるため、流体システムのパフォーマンスへの悪影響を未然に防止することができます。
漏れ検出液 |流体システムの接続部から漏れが生じていないかを調べることができます。
潤滑剤/シール剤 |取り付ける際に漏れが生じるのを防止することができます。
Течеискатели, смазки и герметики Swagelok помогают операторам промышленных газовых и жидкостных систем снизить эксплуатационные расходы и время, необходимое для монтажа, тем самым повышая при этом безопасность работ. В лучшем случае утечка технологических или вспомогательных флюидов приведет к финансовым убыткам, а в худшем — может создать опасные условия труда. Компания Swagelok предлагает широкий спектр жидких течеискателей, смазок и трубных герметиков, которые помогут вам в выявлении и предотвращении таких утечек.
- Чтобы найти утечки в газовой системе, нанесите жидкий течеискатель Swagelok Snoop® на точки соединения и осмотрите их на предмет образования пузырьков, сигнализирующих об утечке
- Чтобы предотвратить образование протечек в трубных соединениях, выбирайте анаэробные герметики для трубной резьбы Swagelok SWAK™, ленту Swagelok с/без фторопласта, и трубные заглушки Swagelok серии TP
- Чтобы облегчить монтаж толстостенных трубок и еще больше повысить надежность соединений, используйте смазки для резьбы Swagelok Goop™
Узнайте подробнее о выявлении утечек
Есть вопросы о течеискателях, смазках или герметиках?
Catálogos de Detectores de fugas, Lubricantes y Sellantes
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
Heat exchanger tube plugs seal the ends of leaking tubes, providing longer use of the heat exchanger. The uniform taper and the smooth surface finish assure positive sealing with minimum installation force.
Сервисы по выявлению утечек в системах сжатого газа
Предлагаем помощь в выявлении и количественном анализе утечек сжатого газа, чтобы вы могли определить очередность решения наиболее острых проблем с учетом возможного объема выбросов, а также повышения уровня безопасности, снижения издержек и улучшения производительности.
Узнать о сервисах по выявлению утечекРесурсы Swagelok специально для вас
Примеры реализации проектов по выявлению утечек
Специалисты Swagelok по жидкостным и газовым системам, обладающие обширными техническими и прикладными знаниями, регулярно помогают заказчикам в поиске, устранении и предотвращении утечек в системах. Узнайте, насколько это выгодно заказчикам.
Распространенные причины и стоимость утечек в жидкостных и газовых системах
Самая незначительная утечка может стать причиной серьезной проблемы, когда перед вами стоят задачи обеспечения безопасности и рентабельности работы предприятия. Разберитесь, как и почему возникают утечки, как их можно обнаружить и проверить, и, наконец, как разработать стратегию по устранению и сокращению количества утечек в масштабе всего производства.
Борьба с утечками в жидкостных и газовых системах шинных производств
Производители шин могут не обращать внимания на утечки в технологических трубопроводах, однако утечки в системах представляют существенную угрозу безопасности и рентабельности производства. Узнайте, как выявить наиболее распространенные источники утечек на предприятии и как их устранить.
Как избежать утечек в системе: Важно подготовить трубки
Эффективность монтажа трубных обжимных фитингов зависит от многих факторов, но одним из самых главных является надлежащая подготовка трубки перед монтажом. Узнайте, как избежать дорогостоящих и опасных утечек, исключив поврежденные или неправильно отрезанные трубки и заусенцы.