|
Tige de raccord rapide en acier inoxydable avec vanne, étanchéité PTFE, filetage NPT mâle 1/4 po, clé bleue (série QTM2)
Part #: SS-QTM2-D-4PMK5
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
DESO StemsEnhance the integrity of systems with Swagelok PTFE-sealed quick-connects that have recessed seals for protection and are chemically compatible with many substances used in hazardous applications. Log in or Register to view price ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Tige de raccord rapide en acier inoxydable avec vanne, étanchéité PTFE, filetage NPT mâle 1/4 po, clé bleue (série QTM2)
Log in or Register to view price
Catalogs
DESO Stems
Pas besoin de tordre, de tourner ou de serrer à la clé, Modèles avec fermeture à une seule extrémité, fermeture à double extrémité et modèles à plein débit.
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Pages 1-2 - Bonnes pratiques pour le fonctionnement des raccords rapides Swagelok Quick-Connect.
Specifications
SS-QTM2-D-4PMK5 — Tige de raccord rapide en acier inoxydable avec vanne, étanchéité PTFE, filetage NPT mâle 1/4 po, clé bleue (série QTM2)
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/4 in. |
| Connection 1 Type | Male NPT |
| CV Maximum | 0.8 - If coupled with a standard body |
| O-Ring Material | PTFE |
| Pressure Rating Uncoupled at Room Temp | 1000 PSIG @ 0°F to 120 °F /68.9 BAR @ -17°C to 48°C |
| Pressure/Temp Rating (Coupling and Uncoupling) | 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C |
| Series | QTM2 |
| Special Sleeve | Orange Keyed Sleeve |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 40141721 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-QTM2-D-400 | Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-QTM2-D-4PF | Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | View Product |
| SS-QTM2-D-4PM | Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-QTM2-D-4PMK2 | Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-QTM2-D-4PMK3 | Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-QTM2-D-600 | Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-QTM2-D-6M0 | Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-QTM2-D-8M0K2 | Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-QTM2-D-8M0K4 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-QTM4-D-400 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| SS-QTM4-D-4PM | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-QTM4-D-600 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| SS-QTM8-D-1210 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| SS-QTM8-D-12PF | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 암나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-QTM8-D-12PM | Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® | 3/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-QTM8-D-16PF | Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® | 1 po | Filetage NPT femelle | - | - | View Product |
| SS-QTM8-D-16PM | Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® | 1 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-QTM8-D-810 | Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-QTM8-D-8PF | Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® | 1/2 po | Filetage NPT femelle | - | - | View Product |
| SS-QTM8-D-8PM | Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.