El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Raccord fileté en acier inoxydable, accouplement six-pans, filetage conique ISO femelle 3/8 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
MTO Base Product
Dimensions de 1/16 à 1 po.; Acier inoxydable 316, laiton et acier au carbone; Filetages NPT, ISO/BSP, et SAE.
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Filetages et raccordsGuide d’identification
Spécifications
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
Dimension du raccordement 1 | 3/8 po |
Type du raccordement 1 | Taraudage conique ISO |
Dimension du raccordement 2 | 3/8 po |
Type du raccordement 2 | Taraudage conique ISO |
Réducteur de débit | Non |
eClass (4.1) | 37020518 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 22560000 |
eClass (6.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 31163000 |
UNSPSC (10.0) | 40172607 |
UNSPSC (11.0501) | 40142315 |
UNSPSC (13.0601) | 40172607 |
UNSPSC (15.1) | 40172607 |
UNSPSC (17.1001) | 31160000 |
Ressources
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.