Jeu de bagues avec écrous (1 écrous/1 bagues avant/1 bagues arrière) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Ensembles écrou-baguesDes raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Jeu de bagues avec écrous (1 écrous/1 bagues avant/1 bagues arrière)
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Ensembles écrou-bagues
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Sélection des tubes ; Manipulation des tubes ; Applications gaz; Installation des tubes; Tableaux des pressions de service admissibles recommandées
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Spécifications
SS-600-NFSET — Jeu de bagues avec écrous (1 écrous/1 bagues avant/1 bagues arrière)
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
Dimension du raccordement 1 | 3/8 po |
Type du raccordement 1 | Raccord Swagelok® pour tubes |
Réducteur de débit | Non |
eClass (4.1) | 37020718 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 37020500 |
eClass (6.1) | 37020590 |
eClass (10.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 27121706 |
UNSPSC (10.0) | 31181503 |
UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
UNSPSC (15.1) | 31401700 |
UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
Ressources
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-400-NFSET | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
B-600-NFSET | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
B-810-NFSET | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
SS-100-NFSET | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
SS-10M0-NFSET | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
SS-12M0-NFSET | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
SS-200-NFSET | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
SS-400-NFSET | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
SS-6M0-NFSET | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
SS-810-NFSET | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
SS-8M0-NFSET | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.