text.skipToContent text.skipToNavigation

Tube souple en acier inoxydable 321, diam. ext. 1/4 po, longueur nominale du flexible à la fabrication 6 po

Réf. pièce : 321-4-X-6

Ajouter aux favoris

Catalogues

Tubes métalliques convolutés

Tubes souples convolutés pour applications statiques sous vide ou à basse pression.

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 321
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Extrémité de tube souple
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Extrémité de tube souple
Diamètre du flexible 1/4 po
Température maximale, °F (°C) 1000 (537)
Température minimale, °F (°C) 70 (20)
eClass (4.1) 37110102
eClass (5.1.4) 37110202
eClass (6.0) 37029000
eClass (6.1) 37029000
UNSPSC (4.03) 40141504
UNSPSC (10.0) 40142016
UNSPSC (11.0501) 31231319
UNSPSC (13.0601) 40182400
UNSPSC (15.1) 40182400
UNSPSC (17.1001) 39120000
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
321-4-X-12 Acier inoxydable 321 1/4 po Extrémité de tube souple 1/4 po Extrémité de tube souple Afficher le produit
321-4-X-12-B2 Acier inoxydable 321 1/4 po Adaptateur XBA 1/4 po Adaptateur XBA Afficher le produit
321-4-X-12DFO Acier inoxydable 321 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® Afficher le produit
321-4-X-12DFR Acier inoxydable 321 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique Afficher le produit
321-4-X-12DMR Acier inoxydable 321 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique Afficher le produit
321-4-X-12FMR Acier inoxydable 321 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique Afficher le produit
321-4-X-18DFR Acier inoxydable 321 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique Afficher le produit
321-4-X-2 Acier inoxydable 321 1/4 po Extrémité de tube souple 1/4 po Extrémité de tube souple Afficher le produit
321-4-X-24 Acier inoxydable 321 1/4 po Extrémité de tube souple 1/4 po Extrémité de tube souple Afficher le produit
321-4-X-24-B2 Acier inoxydable 321 1/4 po Adaptateur XBA 1/4 po Adaptateur XBA Afficher le produit
321-4-X-24DFR Acier inoxydable 321 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique Afficher le produit
321-4-X-24DMR Acier inoxydable 321 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique Afficher le produit
321-4-X-24FMR Acier inoxydable 321 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique Afficher le produit
321-4-X-2-B2 Acier inoxydable 321 1/4 po Adaptateur XBA 1/4 po Adaptateur XBA Afficher le produit
321-4-X-36DFR Acier inoxydable 321 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique Afficher le produit
321-4-X-36FMR Acier inoxydable 321 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique Afficher le produit
321-4-X-4 Acier inoxydable 321 1/4 po Extrémité de tube souple 1/4 po Extrémité de tube souple Afficher le produit
321-4-X-4-B2 Acier inoxydable 321 1/4 po Adaptateur XBA 1/4 po Adaptateur XBA Afficher le produit
321-4-X-4FMR Acier inoxydable 321 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique Afficher le produit
321-4-X-6-B2 Acier inoxydable 321 1/4 po Adaptateur XBA 1/4 po Adaptateur XBA Afficher le produit
321-4-X-6DFR Acier inoxydable 321 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique Afficher le produit
321-4-X-6FMR Acier inoxydable 321 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique Afficher le produit
321-6-X-1 Acier inoxydable 321 3/8 po Extrémité de tube souple 3/8 po Extrémité de tube souple Afficher le produit
321-6-X-12 Acier inoxydable 321 3/8 po Extrémité de tube souple 3/8 po Extrémité de tube souple Afficher le produit
321-6-X-12-B2 Acier inoxydable 321 3/8 po Adaptateur XBA 3/8 po Adaptateur XBA Afficher le produit
321-6-X-24 Acier inoxydable 321 3/8 po Extrémité de tube souple 3/8 po Extrémité de tube souple Afficher le produit
321-6-X-24-B2 Acier inoxydable 321 3/8 po Adaptateur XBA 3/8 po Adaptateur XBA Afficher le produit
321-6-X-6 Acier inoxydable 321 3/8 po Extrémité de tube souple 3/8 po Extrémité de tube souple Afficher le produit
321-8-X-12 Acier inoxydable 321 1/2 po Extrémité de tube souple 1/2 po Extrémité de tube souple Afficher le produit
321-8-X-12DFR Acier inoxydable 321 1/2 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique Afficher le produit
321-8-X-1-B2 Acier inoxydable 321 1/2 po Adaptateur XBA 1/2 po Adaptateur XBA Afficher le produit
321-8-X-24-B2 Acier inoxydable 321 1/2 po Adaptateur XBA 1/2 po Adaptateur XBA Afficher le produit
321-8-X-36-B2 Acier inoxydable 321 1/2 po Adaptateur XBA 1/2 po Adaptateur XBA Afficher le produit
321-8-X-3-B2 Acier inoxydable 321 1/2 po Adaptateur XBA 1/2 po Adaptateur XBA Afficher le produit
321-8-X-6 Acier inoxydable 321 1/2 po Extrémité de tube souple 1/2 po Extrémité de tube souple Afficher le produit
321-8-X-6-B2 Acier inoxydable 321 1/2 po Adaptateur XBA 1/2 po Adaptateur XBA Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.