|
真ちゅう製 パイプ継手、パイプ・プラグ、1/2 インチ・サイズ NPTおねじ
Part #: B-8-P
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Bouchons filetésSélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application. Log in or Register to view price ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Catalogs
Bouchons filetés
Dimensions de 1/16 à 1 po.; Acier inoxydable 316, laiton et acier au carbone; Filetages NPT, ISO/BSP, et SAE.
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Specifications
B-8-P — 真ちゅう製 パイプ継手、パイプ・プラグ、1/2 インチ・サイズ NPTおねじ
| Attribute | Value |
|---|---|
| Matériau du corps | Laiton |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/2 po |
| Type du raccordement 1 | Filetage NPT mâle |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37030522 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 22560208 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37020517 |
| UNSPSC (4.03) | 40142601 |
| UNSPSC (10.0) | 40173501 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142313 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173501 |
| UNSPSC (15.1) | 40173501 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173501 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 po | filetage NPT mâle 3/8 po | - | - | View Product |
| B-4-P | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-12-P | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-16-P | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-1-P | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-2-P | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-2-P-RS | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | - | - | View Product |
| SS-4-P | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-4-P-RS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | - | - | View Product |
| SS-4-P-RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | View Product |
| SS-6-P | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-6-P-RS | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | - | - | View Product |
| SS-6-P-RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | View Product |
| SS-8-P | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-8-P-RS | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | - | - | View Product |
| SS-8-P-RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | View Product |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.