|
합금 C-276 전위 페럴, 1/4인치 스웨즈락 튜브 피팅용
부품 번호: HC-403-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
전위 페럴전위 페럴은 정밀한 씰 및 튜브 그립을 제공하므로, 핵심 유체 시스템에서 누설 없는 밀폐 성능을 유지하는 데 이상적입니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
카탈로그
전위 페럴
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Sélection des tubes ; Manipulation des tubes ; Applications gaz; Installation des tubes; Tableaux des pressions de service admissibles recommandées
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
HC-403-1 — 합금 C-276 전위 페럴, 1/4인치 스웨즈락 튜브 피팅용
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 합금 C-276 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/4인치 |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121703 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1213-1 | Acier inoxydable super duplex | 3/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
| 2507-403-1 | Acier inoxydable super duplex | 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
| 2507-603-1 | 슈퍼듀플렉스 스테인리스강 | 3/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| 2507-813-1 | 슈퍼듀플렉스 스테인리스강 | 1/2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| 6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| 825-403-1 | 합금 825 | 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| B-203-1 | 황동 | 1/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| B-403-1 | 황동 | 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| B-603-1 | 황동 | 3/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-203-1 | 합금 C-276 | 1/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-603-1 | 합금 C-276 | 3/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-813-1 | 합금 C-276 | 1/2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| INC-403-1 | 합금 600 | 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| M-603-1 | 합금 400/R-405 | 3/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| M-813-1 | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-1213-1 | 나일론 | 3/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-1613-1 | ナイロン | 1 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-403-1 | ナイロン | 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-603-1 | Nylon | 3/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-813-1 | 나일론 | 1/2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-423-1 | PFA | 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-823-1 | PFA | 1/2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| S-1213-1 | 탄소강 | 3/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| S-1613-1 | 탄소강 | 1인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1013-1 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-103-1 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-103-1-B1000 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-10M3-1 | 316 스테인리스강 | 10mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1213-1 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-12M3-1 | 316 스테인리스강 | 12mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1413-1 | 316 스테인리스강 | 7/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-14M3-1 | 316 스테인리스강 | 14mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-15M3-1 | 316 스테인리스강 | 15mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1613-1 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-16M3-1 | Edelstahl 316 | 16 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-18M3-1 | Edelstahl 316 | 18 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2003-1 | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-203-1 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-20M3-1 | Edelstahl 316 | 20 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-22M3-1 | Edelstahl 316 | 22 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2403-1 | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-25M3-1 | Edelstahl 316 | 25 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-28M3-1 | Edelstahl 316 | 28 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2M3-1 | Edelstahl 316 | 2 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-303-1 | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-3203-1 | Acier inoxydable 316 | 2 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-3M3-1 | Acier inoxydable 316 | 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-403-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4M3-1 | Acier inoxydable 316 | 4 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-503-1 | Acier inoxydable 316 | 5/16 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-603-1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-6M3-1 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-813-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8M3-1 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-1213-1 | PTFE | 3/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
| T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-1613-1 | PTFE | 1 po | - | - | - | 제품 보기 |
| T-203-1 | PTFE | 1/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
| T-303-1 | PTFE | 3/16 po | - | - | - | 제품 보기 |
| T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-403-1 | PTFE | 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
| T-503-1 | PTFE | 5/16 po | - | - | - | 제품 보기 |
| T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-813-1 | PTFE | 1/2 po | - | - | - | 제품 보기 |
| T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.