text.skipToContent text.skipToNavigation

Ensemble écrous-bagues en laiton (1 écrou/1 bague avant/1 bague arrière) pour raccord pour tube 1/4 po Swagelok, le nombre de pièces commandées doit être un multiple de dix

Referencia #: T-810-SET

Especificaciones

Atributo Valor
Matériau du corps PTFE
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Caractéristique Le support comporte 10 jeux
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37060708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Jeux de bagues

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Ensemble écrous-bagues en laiton (1 écrou/1 bague avant/1 bague arrière) pour raccord pour tube 1/4 po Swagelok, le nombre de pièces commandées doit être un multiple de dix

Referencia #: T-810-SET
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Jeux de bagues
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Especificaciones

T-810-SET — Ensemble écrous-bagues en laiton (1 écrou/1 bague avant/1 bague arrière) pour raccord pour tube 1/4 po Swagelok, le nombre de pièces commandées doit être un multiple de dix

Atributo Valor
Matériau du corps PTFE
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Caractéristique Le support comporte 10 jeux
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37060708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-100-SET Laiton 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-10M0-SET Laiton 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-200-SET Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-300-SET Laiton 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-400-SET Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-600-SET Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-6M0-SET Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-810-SET Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
M-400-SET Alloy 400/R-405 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
NY-200-SET Nylon 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
NY-400-SET Nylon 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
NY-600-SET Nylon 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
NY-810-SET Nylon 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-100-SET Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-10M0-SET Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-12M0-SET Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-200-SET Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-300-SET Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-400-SET Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-500-SET Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-600-SET Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-6M0-SET Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-810-SET Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-8M0-SET Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
T-100-SET PTFE 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
T-200-SET PTFE 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
T-400-SET PTFE 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
T-600-SET PTFE 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.