|
Brass Hose Connector, 1/8 in. Male NPT, 3/16 in. Hose ID
Part #: B-3-HC-1-2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Connectors for Plastic TubingEnd connections for a variety of Swagelok hoses and flexible tubing, enable easy field installation. Selection includes Swagelok tube fittings, Swagelok tube adapters, male NPT fittings, male ISO/BSP tapered fittings, and unions. Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Brass Hose Connector, 1/8 in. Male NPT, 3/16 in. Hose ID
Log in or Register to view price
Catalogs
Connectors for Plastic Tubing
Tube central en métal, PTFE, PFA, vinyle, nylon, polyéthylène ou caoutchouc; Diamètres nominaux allant de 1/8 à 2 po; Large choix de raccordements fractionnaires et métriques; Flexibles et tubes sur mesure disponibles; Enveloppes, étiquetages et tests optionnels
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Specifications
B-3-HC-1-2 — Brass Hose Connector, 1/8 in. Male NPT, 3/16 in. Hose ID
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | Brass |
| Connection 1 Size | 1/8 in. |
| Connection 1 Type | Male NPT |
| End Connection Material | Brass |
| Hose Size | 3/16 in. |
| eClass (4.1) | 37030701 |
| eClass (5.1.4) | 37110390 |
| eClass (6.0) | 27302103 |
| eClass (6.1) | 27302103 |
| eClass (10.1) | 27302103 |
| UNSPSC (4.03) | 27121707 |
| UNSPSC (10.0) | 40141734 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
| UNSPSC (15.1) | 40141734 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-5-HC-1-4 | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-10-HC-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-12-HC-1-12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-12-HC-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-12-HC-A-1211 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-16-HC-1-12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-16-HC-1-16 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-16-HC-A-1611 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-2-HC-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-2-HC-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-2-HC-7-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | View Product |
| SS-2-HC-A-201 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-2-HC-A-401 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-3-HC-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-3-HC-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-3-HC-7-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | View Product |
| SS-4-HC-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-4-HC-1-200 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-4-HC-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-4-HC-1-400 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-4-HC-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | View Product |
| SS-4-HC-1-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-4-HC-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-4-HC-7-2 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | View Product |
| SS-4-HC-7-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | View Product |
| SS-4-HC-A-401 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-4-HC-A-601 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-4-HC-A-6MTA | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-5-HC-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-5-HC-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-5-HC-A-401 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-6-HC-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-6-HC-1-400 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-6-HC-1-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-6-HC-1-600 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-6-HC-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-6-HC-7-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | View Product |
| SS-6-HC-7-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | View Product |
| SS-6-HC-A-401 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-6-HC-A-601 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-6-HC-A-811 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
| SS-8-HC-1-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-8-HC-1-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-8-HC-1-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-8-HC-1-810 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-8-HC-7-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | View Product |
| SS-8-HC-A-601 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
| SS-8-HC-A-811 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.