Flexible Rohre von Swagelok®
In Anwendungen, in denen Transparenz, chemische Kompatibilität und/oder Widerstandsfähigkeit gegen hohe Temperaturen oder geringe Drücke gefragt sind, ermöglichen die flexiblen Rohre von Swagelok einen sicheren und zuverlässigen Fluidtransport.
Flexible Rohre ansehenDie chemikalienbeständigen und aus PFA gefertigten flexiblen Rohre sind für die Verwendung mit Swagelok-Rohrverschraubungen aus PFA und Swagelok-Rohrverschraubungen aus Metall für Niederdruckanwendungen (bis zu 18,9 bar (275 psig)) ausgelegt. Dank des durchsichtigen Materials sind die Systemfluide sichtbar, während die glatte Innenwand für Durchflusskontrolle und Spülbarkeit sorgt.
Die weichen, flexiblen und durchsichtigen Vinylschläuche der Serie LT von Swagelok, die aus versatzfreiem Polyvinyl-Chlormaterial (PVC) hergestellt sind, eignen sich für eine Vielzahl von Laborchemikalien und Anwendungen, bei denen Systemtransparenz eine wichtige Rolle spielt (bis zu 2,7 bar (40 psig)). Dickwandige Schläuche sind in den Größen 1/4 und 3/8 Zoll für Anwendungen unter Vakuumeinsatz erhältlich. Schläuche der Serie LT können mit Swagelok-Rohrverschraubungen und Stützhülsen verwendet werden. Endanschlüsse der Serie HC und Meterware ermöglichen eine einfache Montage von weichen Kunststoff- oder Gummischläuchen.
Sie benötigen Unterstützung bei der Auswahl flexibler Rohre?
Категории гибких трубок
Гибкие трубки PFA
Химически стойкие, полупрозрачные гибкие трубки из перфторалкокси (PFA) обычно используются там, где требуется максимальная химическая совместимость.
Металлические трубки серий FZ и FN
Подробнее о вариантах металлических трубок для применения в высокотемпературных вакуумных системах и системах низкого давления, где проницаемость нежелательна.
Торцевые соединения
Торцевые соединения Swagelok® для гибких трубок имеют размеры от 1/8 до 1 дюйма и обеспечивают простую установку.
Трубки из винила, серия LT
Прозрачные виниловые гибкие трубки общего назначения подходят для тех случаях, когда требуется прозрачность системы, и доступны в размерах от 1/8 до 1/2 дюйма.
Каталоги шлангов и гибких трубок
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Swagelok® предлагает шланги и трубки нестандартной длины, диаметром 2 дюйма и меньше, с разными типами торцевых соединений и материалов изготовления, схемами армирования, подходящих для эксплуатации в широком диапазоне рабочих параметров среды.
Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®
Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.
Узнайте об управлении состоянием шланговSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек
Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие риску. Ознакомьтесь с рекомендациями о том, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия
Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.
Замена промышленных шлангов: Материалы центральной трубки
При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки — внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.
Как выбрать подходящий армирующий слой для шланга
Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, которые влияют на их долговечность и характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев и о том, какой из них лучше всего подходит для разных жидкостных и газовых систем.