text.skipToContent text.skipToNavigation

Schlauchanschluss, Edelstahl, 6mm Rohrstutzen x 1/4 Zoll Schlauchinnendurchmesser

Réf. pièce : SS-4-HC-A-6MTA

Spécifications

Attribut Valeur
몸체 재질 Нержавеющая сталь 316
연결구 1 크기 6 мм
연결구 1 종류 Трубный переходник Swagelok®
연결구 재질 Нержавеющая сталь 316
호스 크기 1/4 дюйма
최대 온도, °F(°C) 450 (232)
최소 온도, °F(°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
플라스틱 튜빙용 코넥터

다양한 스웨즈락 호스 및 플렉시블 튜빙용 연결구들은 현장 설치를 쉽게 해줍니다. 스웨즈락 튜브 피팅, 스웨즈락 튜브 어댑터, 수나사 NPT 피팅, 수나사 ISO/BSP 경사나사 피팅 및 유니온이 포함됩니다.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Attention: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Schlauchanschluss, Edelstahl, 6mm Rohrstutzen x 1/4 Zoll Schlauchinnendurchmesser

Réf. pièce : SS-4-HC-A-6MTA
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

플라스틱 튜빙용 코넥터
다양한 스웨즈락 호스 및 플렉시블 튜빙용 연결구들은 현장 설치를 쉽게 해줍니다. 스웨즈락 튜브 피팅, 스웨즈락 튜브 어댑터, 수나사 NPT 피팅, 수나사 ISO/BSP 경사나사 피팅 및 유니온이 포함됩니다.

Spécifications

SS-4-HC-A-6MTA — Schlauchanschluss, Edelstahl, 6mm Rohrstutzen x 1/4 Zoll Schlauchinnendurchmesser

Attribut Valeur
몸체 재질 Нержавеющая сталь 316
연결구 1 크기 6 мм
연결구 1 종류 Трубный переходник Swagelok®
연결구 재질 Нержавеющая сталь 316
호스 크기 1/4 дюйма
최대 온도, °F(°C) 450 (232)
최소 온도, °F(°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires
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
Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-3-HC-1-2 Laiton 1/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
B-5-HC-1-4 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-10-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-12-HC-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-12-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-12-HC-A-1211 Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-16-HC-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-16-HC-1-16 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-16-HC-A-1611 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-2-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-2-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-2-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-2-HC-A-201 Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-2-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-3-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-3-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-3-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-4-HC-7-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-4-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-4-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-4-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-5-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-5-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-5-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-6-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-6-HC-1-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-6-HC-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-6-HC-1-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-6-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-6-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-6-HC-7-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-6-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-6-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-6-HC-A-811 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-8-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-8-HC-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-8-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-8-HC-1-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-8-HC-7-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-8-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-8-HC-A-811 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.