Raccords
Raccords disponibles avec ces caractéristiques :
- 2 à 50 mm (1/16 à 2 po)
- Raccords droits, coudes, croix, tés, adaptateurs pour tubes, capuchons et bouchons, pièces de rechange
- Acier inoxydable 316, alliage 6-moly, alliage 400, alliage 600, alliage 625, alliage 825, alliage C-276, aluminium, laiton, acier au carbone, PFA, PTFE, alliage 2507, titane (classe 4)
- Pression maximale de 130 bar (1900 psig) à 4134 bar (60 000 psig)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords pour tubes moyenne pression — Pièces détachées et accessoires — Ensembles écrou-bagues
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-6FK-NFSET Acier inoxydable 316 3/8 po Ensemble écrou-bagues pour raccord pour tube moyenne pression Swagelok® - - SS-8FK-NFSET Acier inoxydable 316 1/2 po Ensemble écrou-bagues pour raccord pour tube moyenne pression Swagelok® - - SS-4FK-NFSET Acier inoxydable 316 1/4 po Ensemble écrou-bagues pour raccord pour tube moyenne pression Swagelok® - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires