Swagelok® Compact Gauge Valves
Compact gauge valves enable fast, convenient gauge installation and maintenance in a lightweight package and compact footprint.
Reach Out to Learn MoreSwagelok compact gauge valves are designed to provide gauge isolation and venting. They are composed of a stainless steel Swagelok 1 series needle valve (without panel nut) and an integral stainless steel Swagelok purge valve.
Designed for use with Swagelok pressure gauges with tube adapter end connections, Swagelok compact gauge valves enable easy dial alignment and reduce gauge installation time and cost. Swagelok tube fitting end connections also reduce valve installation time and cost and provide robust tube grip and vibration resistance. An integral purge valve eliminates a threaded connection, reducing potential leak points. The purge cap is crimped permanently to the valve body for operator safety and to prevent accidental disassembly, and 316 stainless steel construction offers durability and corrosion resistance.
Specifications
Working Pressure | Up to 4000 psig (275 bar) |
Temperature | –65 to 600°F (–53 to 315°C) |
Body Material | 316 stainless steel |
Packing Material | PEEK |
End Connections | Type: Swagelok tube fitting Size: 1/2 in., 12 mm |
Connect to learn more about how Swagelok compact gauges valve can simplify gauge installation and maintenance.
Compact Gauge Valves Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Features: The Swagelok® compact gauge valve provides fast, convenient installation and installation and gauge maintenance in a lightweight package and smaller footprint than conventional assemblies.

Вычислите расход для правильного подбора ЗРА
Воспользуйтесь нашим калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.
Использовать инструментРесурсы Swagelok специально для вас

Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы
Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.

Минимизируйте затраты, связанные с неконтролируемыми выбросами—используйте ЗРА с низким уровнем выбросов
Неконтролируемые выбросы это растущая проблема для химической и нефтеперерабатывающей отраслей. Сертифицированная ЗРА с низким уровнем выбросов может защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте, какие испытания проходят клапаны, и как они могут вам помочь.

Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию для клиентов и при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

Небольшой, но важный прибор: Как выявить и предупредить неисправность манометра
Узнайте, как распознать признаки неисправности манометра и тем самым избежать опасности для сотрудников и дорогостоящего простоя оборудования ввиду вынужденного ремонта.