text.skipToContent text.skipToNavigation
Фитинг Swagelok с торцевым уплотнением VCR на металлической прокладке

Фитинги Swagelok с торцевым уплотнением VCR® на металлической прокладке

Фитинги Swagelok VCR® с металлической прокладкой позволяют создавать надежные герметичные соединения «металл-металл» в сварных системах высокой чистоты. Изготовлены из высокочистого материала, легко устанавливаются в ограниченном пространстве, идеально подходят для ситуаций, когда газы/жидкости или температуры в системе могут быть несовместимы с материалами кольцевых эластомеров.

См. фитинги VCR®

Swagelok VCR® с торцевым уплотнением на металлической прокладке—это оригинальные вакуумные муфтовые фитинги, установившие промышленный стандарт на герметичные соединения «металл-металл». Конструкция сверхчистых фитингов Swagelok VCR®, дает возможность применять их в самых разных условиях—от вакуума до избыточного давления. Фитинги с торцевым уплотнением имеют меньшую площадь захвата и являются более 'чистыми' по сравнению с обжимными фитингами, что ограничивает возможность загрязнения когда необходимо низкое содержание твердых частиц. Уплотнение «металл-металл» позволяет использовать фитинги VCR® в тех случаях, когда эластомеры несовместимы с рабочей средой.

Фитинги Swagelok VCR® просты в установке и отличаются компактными размерами, что делает их полезными в различных областях, где имеются сильные ограничения пространства. Прецизионно изготовленная фиксирующая прокладка фитингов с боковой нагрузкой обеспечивает легкую установку и минимальный зазор при снятии, что сокращает время монтажа и обслуживания. Для обеспечения воспроизводимого снижения расхода предусмотрены корпуса ограничителей с различными размерами диафрагм.

Есть вопросы о фитингах VCR®?

Свяжитесь с местными специалистами

VCR®-Verschraubungen mit Metalldichtung—Kategorien

Aufschraubverschraubungen

Aufschraubverschraubungen

VCR-Verschraubungen mit Innengewinde sind in vielen Größen erhältlich und bieten eine leckagefreie Abdichtung in hochreinen Anwendungen.

Gerade Einschraubverschraubungen

Gerade Einschraubverschraubungen

Sichere und leckagefreie Verbindung zwischen Buchse und Dichtung sowie hochreine Metall-auf-Metall-Abdichtung.

Gerade Verschraubungen

Gerade Verschraubungen

VCR®-Schraubverbindungen zählen zu den ersten Vakuumverschraubungen und haben neue Maßstäbe für Metall-auf-Metall-Dichtungen gesetzt.

Kurze Schottverschraubung

Kurze Schottverschraubung

Diese kurzen und kompakten Schottverschraubungen bieten in hochreinen Anwendungen eine leckagefreie Abdichtung auf beiden Seiten von Trennplatten.

Kurze Stutzen

Kurze Stutzen

Zuverlässige Abdichtung in Anwendungen mit eingeschränkten Platzverhältnissen, indem die Metalldichtung beim Festziehen auf beiden Seiten zusammengepresst wird.

Lange Stutzen

Lange Stutzen

Leckagefreie Verbindungen mit hochreiner Metall-auf-Metall-Dichtung für Szenarien, in denen eine längere Endverbindung erforderlich ist.

Muttern, Dichtungen und Zubehör

Muttern, Dichtungen und Zubehör

Komponenten und Zubehörteile für dauerhaft leckagefreie Abdichtungen – von Vakuum bis Überdruck.

Reduzierstücke

Reduzierstücke

Die Verschraubungen sind für ultrahochreine Systeme ausgelegt und sorgen für eine zuverlässige und leckagefreie Verbindung von Rohren unterschiedlicher Größen.

Schottverschraubungen

Schottverschraubungen

VCR®-Schottverschraubungen mit Metalldichtung für zuverlässige leckagefreie Verbindungen – erhältlich in zahlreichen Größen und Werkstoffen.

Schweißfittings

Schweißfittings

Dauerhafte und leckagefreie Verbindungen zwischen Schläuchen und Komponenten – mit der hohen Integrität von Metall-auf-Metall-Dichtungen. 

Stutzen

Stutzen

VCR®-Verbindungen mit Metalldichtungen bieten zuverlässige und leicht trennbare Metall-auf-Metall-Dichtungen für hochreine geschweißte Systeme.

Verschlusskappen und Stopfen

Verschlusskappen und Stopfen

Schließen Sie Anschlüsse oder Rohrenden mit Kappen und Stopfen aus Edelstahl 316 – für leckagefreie Prozesse von Vakuum bis Überdruck.

Каталоги фитингов с торцевым уплотнением VCR на металлической прокладке

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Жидкостная/газовая система с герметичными трубными обжимными фитингами Swagelok<sup>®</sup>

Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®

Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной конструкцией, сверхточным изготовлением и высококачественными материалами.

Узнайте о преимуществах

Ресурсы Swagelok специально для вас

Резьбовые трубные обжимные фитинги Swagelok
Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы

Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра и руководства по идентификации резьбы.

Рабочие на буровой установке
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов

Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажных работ и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.

Работник группы компаний Shenyang Blower Works использует жидкостную/газовую систему, созданную с применением компонентов Swagelok
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности

Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

Применение щупа для контроля зазоров с целью проверки правильности монтажа трубного фитинга Swagelok
Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok

В этом видеоматериале показаны основные этапы монтажа трубных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.