![Raccord pour tube moyenne pression série FK](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/medium-pressure-tube-fittings-1400x411.jpg)
Raccords pour tubes moyenne pression (série FK) Swagelok®
Les raccords pour tubes en deux pièces pour moyenne pression de la série FK Swagelok® réduisent les temps de montage et les coûts de maintenance. Ces raccords permettent d’effectuer des connexions robustes, étanches et résistantes aux vibrations, qui protègent le personnel et l’environnement.
Les raccords série FK constituent une révolution pour les systèmes fluides utilisés dans les applications d’exploration pétrolière et gazière de fond. Ils ont également permis de simplifier les systèmes utilisés en recherche et développement, qui doivent souvent être reconfigurés. Ces raccords ont également contribué au développement de l’économie de l’hydrogène grâce à des raccords étanches conformes aux critères de performance de la norme EC-79 à des pressions allant jusqu’à 700 bar [10 150 psig] dans les applications qui mettent en œuvre de l’hydrogène.
La conception des raccords série FK Swagelok consiste en un corps femelle et une cartouche préassemblée contenant l’écrou mâle et les bagues avant et arrière avec leurs codes de couleur, le tout sur un support jetable. La cartouche préassemblée garantit une orientation correcte des bagues, permet de s’assurer que les bagues sont bien présentes et simplifie la procédure de montage. Les matériaux de fabrication disponibles pour ces raccords sont l’acier inoxydable 316, l’alliage 2507 et l’alliage 625. L’ensemble corps/cartouche facilite la procédure d’installation, le raccord pouvant être monté soit en effectuant un certain nombre de tours, soit en appliquant un couple de serrage précis à l’aide d’outils standard.
Raccords pour tubes moyenne pression série FK
Catalogues des raccords pour tubes moyenne pression
Le corps des raccords FK est fabriqué en acier inoxydable 316 écroui. Légers et peu encombrants, ces raccords sont proposés dans des formes diverses – raccords droits, coudes, raccords en T – qui répondront à vos besoins. Vous trouverez des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, notices de montage, etc. – dans la documentation disponible sur cette page.
FK and IPT Series Products Cone and thread or medium-pressure tube fitting connections Excellent corrosion resistance in chloride-containing environmentsManufactured to meet NORSOK and NACE® MR0175/ISO15156
Pressions nominales jusqu'à 4134 bar (60 000 psig), Dimensions des raccordements jusqu’à 1 1/2 po et 12 mm, Produits conformes aux normes NACE® MR0175/ISO15156 disponibles
![Un système fluide construit avec des raccords pour tubes étanches Swagelok<sup>®</sup>](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/tube-fitting-advantage-1400x610.jpg)
Comparaison des raccords pour tubes (série FK)
Regardez et comparez les procédures de montage des raccords série FK et des raccords filetés à extrémité conique.
Comparez les raccordsLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous
![agi industries](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/agi-260x154.jpg)
agi industries
Découvrez comment Swagelok a aidé AGI Industries à atteindre une étanchéité sans faille à 15 000 psi sur 13 500 points de fuite potentiels avec les vannes et raccords Swagelok de la série FK.
![transport à l’hydrogène](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/optimizing-component-selection-260x154.jpg)
Optimiser le choix des composants pour les véhicules à hydrogène
Les moyens de transport à l’hydrogène nécessitent de bien choisir des composants aux caractéristiques techniques particulières.
![opérateur offshore travaillant avec des raccords pour tubes fk Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/oil-operator-260x154.jpg)
Étude de cas : Opérateur de plateforme offshore
Découvrez comment Swagelok a aidé un opérateur pétrolier offshore à réduire le temps d’installation et à améliorer les performances globales en remplaçant les raccords filetés à extrémité conique par des raccords Swagelok de la série FK.
![L’Empa et Swagelok collaborent dans le domaine du transport à l’hydrogène en utilisant des raccords pour tubes FK](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/empa-video-260x154.jpg)
La recherche collaborative de l’Empa et de Swagelok stimule l’innovation dans le domaine du transport à l’hydrogène
Le Laboratoire fédéral suisse d’essai des matériaux et de recherche (Empa) et Swagelok étudient la viabilité des modes de transport basés sur l’hydrogène. Une avancée récente issue de notre collaboration a consisté à incorporer les raccords Swagelok de la série FK dans la solution mise au point par l’Empa. L’utilisation de raccords série FK au lieu des raccords pour tubes Swagelok traditionnels a considérablement facilité l’installation, tout en améliorant l’étanchéité, la fiabilité et la sécurité des systèmes.
![Cartouche préassemblée de raccord pour tube moyenne pression série FK](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/medium-pressure-tube-fittings-640x440.jpg)
Raccords pour tubes moyenne pression série FK
De la construction à la mise en service en passant par l’exploitation et la maintenance au quotidien, réduire le coût total du cycle de vie est une préoccupation constante. Les raccords pour tubes série FK permettent de réduire les coûts de maintenance et sont d’une grande fiabilité – ce qui limite les immobilisations – lorsque les procédures d’assemblage sont respectées. Ces raccords peuvent également aider à atténuer l’impact environnemental de votre système en réduisant les fuites et améliorer globalement la sécurité en protégeant le système contre la corrosion.