text.skipToContent text.skipToNavigation
Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手

Swagelok®Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手

Swagelok真空用継手/アダプターのうち、ストレート型、エルボー型、ティー型のUltra-Torr(ウルトラ・トール)継手は、取り付けや取り外しが容易なため、作業時間を削減でき、真空シール・アプリケーションにおいて一貫した結果を得ることができます。

Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手を見る

Swagelok®真空用継手を使用すると、迅速かつ容易に取り外せる真空シール(システムをヘリウム漏れ検出器に接続する、またはメタル・チューブをガラス・チューブに接続する場合などに必要なシール)を形成することができます。Ultra-Torr継手は、真空システムにおいて取り付けや取り外しを繰り返し行っても、一貫したシール性能を維持します。

Ultra-Torr真空用継手は、指締めで容易に取り付け可能なきざみ付きナットを備えており、取り付けや取り外しを繰り返し行っても、常に信頼性の高いシール性能を発揮します。フルオロカーボンFKM製Oリングでガラス・チューブ、メタル・チューブ、プラスチック・チューブを確実にシールするため、さまざまな真空アプリケーションで使用することができます。

真空用継手の選定にサポートが必要ですか?

専門スタッフに相談する

Catégories

Connecteurs mâles

Connecteurs mâles

Proposés dans des dimensions très diverses, les connecteurs mâles Ultra-Torr possèdent un écrou moleté qui facilite leur montage et leur démontage.

Embouts de tube

Embouts de tube

Les embouts de tube droits Ultra-Torr permettent de former des joints étanches et reproductibles avec des tubes en verre, en métal ou en plastique.

Pièces détachées et accessoires

Pièces détachées et accessoires

Explorez les écrous femelles et les manchons à utiliser avec les raccords pour le vide Ultra-Torr.

Unions

Unions

Proposés sous la forme de raccords droits, de coudes ou de tés, les raccords union pour le vide Ultra-Torr sont faciles à monter et à démonter, d’où un gain de temps et la garantie de résultats reproductibles.

Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

漏れの無い Swagelok<sup>®</sup> チューブ継手を取り付けた流体システム

Swagelok® チューブ継手の利点

Swagelokチューブ継手は、安全性と信頼性への高い期待にお応えするべく、定評のある設計に基づき、最高品質の原材料から精密に製造されています。

利点を見る

関連資料/コラム記事

ねじ付きのSwagelokチューブ継手
継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する

経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します

石油掘削装置の作業員
圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化

中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来のコーン&スレッド接続よりも圧縮継手の方が取り付けスピードやパフォーマンスにおいて優れていることを紹介します。

スウェージロック製品で構築した流体システムを使用する瀋陽ブロワー・ワークス・グループの従業員
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

Swagelokギャップ検査ゲージを使用して、Swagelokチューブ継手が適切に取り付けられているかを確認する
Swagelokチューブ継手の取り付け

この動画では、一貫性、品質、信頼性の高い継手として世界的に定評のあるSwagelokチューブ継手の取り付け手順を紹介しています。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.